News –
Ressourcenschonende Antriebskonzepte: NORD DRIVESYSTEMS auf der IFAT 2018
NORD DRIVESYSTEMS präsentiert auf der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft IFAT vom 14. bis 18. Mai 2018 intelligente und effiziente Antriebslösungen.

Bargteheide, 2018-05-07
An Stand 314 in Halle A1 erfährt das Messepublikum in München alles über die vernetzten, autarken und skalierbaren Antriebe des norddeutschen Herstellers. Die dezentralen Antriebssysteme bilden Master-Slave-Gruppen, die intelligent miteinander kommunizieren. Sie können so die Überwachung und Steuerung kompletter Anlagenbereiche übernehmen. Tritt zum Beispiel eine Blockade auf, wird diese erkannt und entweder selbständig gelöst oder an die zentrale Steuerung gemeldet, so dass z. B. ein vernetzter Ersatzantrieb angesteuert werden kann.
Außerdem gibt NORD einen Ausblick auf Lösungen zur Zustandsüberwachung und vorausschauenden Wartung. Als Grundlage dient eine in die Frequenzumrichter integrierte PLC. Antriebs- und Anwendungsdaten können so erfasst und alle zur Verfügung stehenden Sensor- und Aktordaten ausgewertet und weiterverarbeitet werden.
Darüber hinaus zeigt NORD auf der Messe für nachhaltige Umwelttechnologien seine höchst energieeffizienten IE4-Synchronmotoren mit hohen Wirkungsgraden sowie intelligente Frequenzumrichter mit Energiesparfunktionen, die neuen einstufigen NORDBLOC.1 Stirnradgetriebe und die um zusätzliche Größen erweiterte Industriegetriebe-Serie MAXXDRIVE . Ein umfassendes modulares Servicekonzept rundet das Angebotsspektrum von NORD ab.Besuchen Sie die Fachvorträge von NORD mit Themen wie „Effiziente und intelligente Antriebstechnik für zukunftsfähige Pumpenanwendungen“ am Meeting Point Pumpen in Halle B1.
Besuchen Sie die Fachvorträge von NORD mit Themen wie „Effiziente und intelligente Antriebstechnik für zukunftsfähige Pumpenanwendungen“ am Meeting Point Pumpen in Halle B1.
Termine:
- Dienstag, 15. Mai 2018: 14.00 Uhr.
- Mittwoch, 16. Mai 2018: 12.00 Uhr
- Donnerstag, 17. Mai 2018: 13.00 Uhr