Schaltschrankumrichter

Perfekt für jede Anwendung

Schaltschrank-Umrichter von NORD verfügen über einen Leistungsbereich bis 160 kW und lassen sich dank einer Vielzahl von Funktionen perfekt an jede Kundenanwendung anpassen.

NORDAC PRO - SK 500P - Frequenzumrichter

Ein Produkt, alle Vorteile

  • Schutzklasse: IP20
  • Leistungsbereich: 0,25 - 22 kW
  • Schutzklasse: IP20
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • USB-Schnittstelle zum spannungsfreien Parametrieren
  • Multi-Encoder-Schnittstelle für Mehrfachs-Betrieb

NORD-Umrichter sind in zahlreichen weltweit installierten Anwendungen die Lösung für antriebsnahe Aufgaben. Dank integrierter PLC entlastet unsere Technik die übergeordnete Anlagensteuerung.

Ob Maschinenbauer oder Anwender, unsere Frequenzumrichter sind weltweit zuverlässig im Einsatz. Egal ob Intralogistik-Anwendungen oder allgemeine Fördertechnik, ob Koffer oder Schüttgut. Auch der allgemeine Maschinenbau, Prozessindustrie und die Verpackungsindustrie setzen auf NORD-Lösungen. Grund hierfür sind die Vorteile, die Produkte aus dem Hause NORD DRIVESYSTEMS bieten. Unsere Frequenzumrichter liefern eine hohe Performance und Sicherheit. Dank Standorten auf allen Kontinenten sind wir mit unseren Lösungen nah am Kunden und liefern gleichbleibende Qualität. Egal in welchem Winkel der Welt unsere Antriebe Ihre Lösung sind – wir liefern Service ohne lange Wartezeiten.

Umrichter für Schaltschränke

Speziell für die Schaltschrankmontage haben wir die kompakten Frequenzumrichter der Produktfamilie NORDAC PRO entwickelt. Diese Umrichter eignen sich gleichermaßen für den Betrieb mit Synchron- und Asynchronmotoren und erfüllen dank einer Vielzahl an Optionen alle denkbaren Kundenanforderungen.

Unsere Umrichter für Schaltschrank-Installation verfügen über einen Leistungsbereich von 0,25 bis 160 kW und sind durch steckbare optionale Baugruppen erweiterbar. Variable Kühlkonzepte sorgen für eine optimale Wärmeabführung.

Warum Schaltschrankumrichter von NORD?

  • Leistungsfähigkeit
    Umrichter für die Schaltschrankmontage von NORD liefern eine hohe Drehzahlgenauigkeit und Drehmomentstärke.
  • Modularität
    Der Funktionsumfang kann je nach Bedarf durch eine Vielzahl von Optionsbaugruppen erweitert werden.
  • Sicherheit
    NORDAC PRO-Frequenzumrichter verfügen über ein umfassendes Sicherheitskonzept für alle Antriebskomponenten.
  • Präzision
    Die Posicon-Positioniersteuerung bietet Ihnen nicht nur eine steuerungsunabhängige hochgenaue Punkt-zu-Punkt-Positionierung des Antriebs, sondern auch die Möglichkeit der relativen Positionierung von Endlosachsen.

Höchstleistung, aber sicher: Umrichter von NORD mit STO und SS1
Unsere NORDAC PRO-Umrichter für Schaltschränke haben wir mit umfangreichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Die Safe-Torque-Off-Funktion (STO) schaltet den Motor momentenfrei, z. B. um ein unbeabsichtigtes Anlaufen zu verhindern oder einen Notstopp zu initiieren. Die Safe-Stop-Funktion (SS1) stoppt den Motor dagegen über einen gesicherten Rampenstopp und aktiviert im Anschluss die STO-Funktion.

Laden Sie sich hier die aktuelle Produktbroschüre zu unserem Umrichter NORDAC PRO herunter.
Zum Download