Stockyard systemer
NORD drevløsninger til bulkvarelagring
Bulkvarer opbevares midlertidigt (og homogeniseres) i blandingslagersystemer (langsgående eller roterende blanding) eller siloer/bunkers, før de transporteres til næste procestrin. Forskellige bulkvarer kræver forskellige anlæg, der kræver tilpassede drev. Vi er således afhængige af komponenter, der passer optimalt sammen, samt fleksibel implementering af kundespecifikke designspecifikationer.
NORD DRIVESYSTEMS tilbyder komplette drevløsninger fra en enkelt kilde.
MAXXDRIVE® XC to-trins-keglegear
Industrigear
- Effekt:
2.0 - 2,850 HP
- Udgangsmoment:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- 3 og 4 trin
- Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
- Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
- Støjsvag drift
MAXXDRIVE® XC Tandhjulsgear
Industrigear
- Effekt:
2.0 - 8,075 HP
- Udgangsmoment:
132,800 - 2,495,900 lbf-in
- 2- og 3-trin
- Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
- Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
- Støjsvag drift
UNICASE-keglehjulsgearmotor
Stærkt og gennemprøvet
- Effekt:
0.16 HP - 268 HP
- Udgangsmoment:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
UNICASE-fladgear
Slanke og effektfulde
- Effekt:
0.16 HP - 268 HP
- Udgangsmoment:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Standardmotorer
Asynkronmotorer
- Effekt:
0.16 HP - 75 HP
- Globale godkendelser og accept
- Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4
NORDAC PRO - SK 500E - frekvensomformer
Høj funktionalitet, fuld effekt
- Effektområde: 0,25-160 kW
- Kapslingsklasse: IP20
NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer
Større fleksibilitet, lavere omkostninger
- Effektområde:: 0,25 - 22 kW
- Kapslingsklasse: IP55, IP66
- Væg- eller motormontering
- Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygningen
Yderligere oplysninger finder du her: