Fisk og skaldyr

Holdbare løsninger til forarbejdning af fisk og skaldyr

Salt og ferskvand er en konstant faktor i fiskeproduktion og -forarbejdning. Drevteknologien skal være særligt modstandsdygtig. Med sine overfladebehandlede drivenheder i aluminium tilbyder NORD et kraftfuldt, let og omkostningseffektivt alternativ til rustfrit stål. De selvdrænende gearmotorer og decentrale omformere er nemme at rengøre.

Motorer med glatte overflader

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 3 HP
  • Globale godkendelser og accept

NORDAC PRO - SK 500P - frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordele

  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Effektområde: 0,25-22 kW
  • Kapslingsklasse: IP20
  • Multi protokol Ethernet-interface
  • USB-grænseflade til spændingsfri parametrering
  • Multi encoder-grænseflade til mange anvendelser

Krijn Verwijs

Korrosionsbestandige drevsystemer fungerer pålideligt i saltholdig atmosfære

Forarbejdningen af skaldyr og krebsdyr finder sted i det familieejede hollandske firma Krijn Verwijs B.V. i umiddelbar nærhed af Nordsøkysten i en fugtig og saltholdig atmosfære. Dette har længe været et problem for drevene. NORDs overfladebehandling nsd tupH var løsningen.

Yderligere oplysninger finder du her: