GinD

Gondolas in Design

Gearmotorerne og frekvensomformerne med præcise positioneringsfunktioner anvendes til at løfte og dreje gondolen, der er konstrueret til skyskraberen "New York by Gehry". Det gør det muligt for vedligeholdelses- og rengøringspersonale at nå enhver krog og spalte på den komplekse facade.

Fokus på kunden

Góndolas in Design, S.L., udvikler og fremstiller kundetilpassede vedligeholdelses- og rengøringssystemer til bygningsfacader. GinD udstyr, der opfylder de højeste standarder for kvalitet og sikkerhed, anvendes i mange lande i Nordamerika, Europa, Afrika, Mellemøsten og Asien. Virksomheden med hovedsæde i Madrid er kendt for forskellige, især innovative gondoldesign, der er konstrueret med henblik på at imødekomme de karakteristiske udfordringer fra bygninger med usædvanlige arkitektoniske træk.

Fokus på projektet
NORD drevteknologi styrer løft, drejning og præcis placering af det gondolsystem, der anvendes til at rengøre facaden på Gehry skyskraberen i New York. Desuden giver drevløsningen

  • 24 % højere radial spændingstolerance for gearmotorer sammenlignet med hovedkonkurrenternes produkter, og
  • 25 % større typisk overbelastningskapacitet for frekvensomformere sammenlignet med invertere fra de fleste andre producenter

Project Challenge

Siden 2011 har der stået en ny 265 m høj skyskraber på Manhattan, ikke langt fra Brooklyn Bridge. Dette højhus, der nu markedsføres som "New York by Gehry" med henvisning til dets velkendte arkitekt, er i øjeblikket et af de højeste beboelsestårne i verden. Konstruktionens facade er beklædt med uregelmæssige bølger af rustfrit stål, der giver et spektakulært udseende på grund af de konstant skiftende lysrefleksioner. Samtidig udgjorde denne ydre beklædning en større udfordring for udviklingen af en passende rengørings- og vedligeholdelseskabine, der virkeligt kan komme ind på hver en plet langs den bølgende overflade.

Specialgondol til en ekstravagant facade – Góndolas in Design, S.L., har samarbejdet med NORD DRIVESYSTEMS om at udvikle en egnet, tilpasset løsning. Da det drejede sig om et unikt, kundespecificeret system, blev det så meget desto vigtigere at sikre en fejlfri drift mange år frem. På grund af det udstrakte overfladeareal er rengøringsgondolen næsten hele tiden i brug, dog ikke ved ekstremt vejr.

Skånsom, præcis, pålidelig. – Der skulle bruges kraftige gearmotorer og frekvensomformere til drevløsningen: Gondolen skal løftes, sænkes og drejes, der skal være tilstrækkelig kompensation for vægten af en teleskoparm, og der skal sørges for en præcis styring af alle bevægelser når som helst. En fortræffelig produkt- og servicekvalitet og muligheden for verdensomspændende support til drevene var lige så vigtige faktorer, da de var afgørende for, at gondolinstallationen kunne fungere pålideligt i sin helhed.

Anvendelsesløsning

Gondolløsningen til skyskraberen består af en teleskoparm, et særligt styresystem langs facaden og en multi-teleskopisk gondol for at få adgang til de indadbøjede overflader på bygningen. NORD drevteknologi løfter og roterer gondolen, danner modvægt til dens vægt og driver den teleskopiske enhed.

Kører blidt op og ned. – NORD leverede til løftene en keglegearkasse med en bremsemotor, der drejer gondolens kabeltromle. En SK 500E frekvensomformer sørger for, at gondolen starter og stopper blødt. Den sikrer også, at gondolen forbliver i korrekt position i forhold til bygningens facade, når teleskoparmen er i brug.

Holder balancen. – En kontrabalance-mekanisme er af fundamental betydning for systemet – uden den skulle hele installationen været bygget langt stærkere, tungere og dyrere. Kontravægten flyttes fremad og bagud ved hjælp af en keglegearmotor, når som helst teleskoparmen strækkes ud og trækkes ind. En anden SK 500E frekvensomformer anvender accelerations- og decelerationsramper for at flytte kontravægtens masse.

Adgang til alle sider. – Endelig tilkobler to inline keglegearmotorer en tandkrans for at dreje hele maskinen, så gondolen kan bruges på alle sider og overfladeområder på bygningen. I denne del af installationen understøtter endnu en SK 500E frekvensomformer gondolens bløde start- og stopbevægelser og sørger for variable rotationshastigheder.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globale godkendelser og accept
  • Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

Yderligere oplysninger finder du her: