Fødevarer

Pålidelige og sikre drevløsninger til fødevareindustrien

NORD DRIVESYSTEMS dækker en lang række applikationer inden for fødevareindustrien med branchespecifikke og innovative drevløsninger.

Vi er fortrolige med din forretning og dine behov. Vi foretrækker langsigtet samarbejde med vores kunder og partnere. Du kan stole på os! Sammen med dig vil vi gøre alt, hvad vi kan, for yderligere at styrke dit brands omdømme.

NORD DRIVESYSTEMS tilbyder:

  • Omfattende kendskab til anvendelsesmuligheder og teknisk support
  • Komplette drevløsninger fra en leverandør
  • Stærk global præsens og service
  • Tusinder af installerede drev i føde- og drikkevareindustrien
  • Stort udvalg af produkter med høje kvalitetsstandarder
  • Fantastisk pålidelighed, økonomi og levetid
  • Anerkendt produktionskvalitet, der overholder internationale standarder

Glatte Synkronmotorer

Synkronmotorer

  • Effekt: 1 HP - 3 HP
  • Virkningsgradsklasse IE4
  • Globale godkendelser

MAXXDRIVE® XC Tandhjulsgear

Industrigear

  • Effekt: 2.0 - 8,075 HP
  • Udgangsmoment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- og 3-trin
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
  • Støjsvag drift

NORDAC BASE - SK 180E - frekvensomformer

Kompakt drev, de vigtigste drevfunktioner

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage

NORDAC PRO - SK 500P - frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordele

  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Effektområde: 0,25-22 kW
  • Kapslingsklasse: IP20
  • Multi protokol Ethernet-interface
  • USB-grænseflade til spændingsfri parametrering
  • Multi encoder-grænseflade til mange anvendelser

Baader-gruppen

Sofistikeret seperationsteknologi

I over 40 år har BAADER-gruppen udviklet separatorer til fødevareindustrien. Produktsortimentet inkluderer trykseparatorer, hvis tandkæder drives af robuste keglegearmotorer fra NORD.

Ambit Projects

Fleksible drevløsninger til fødevareindustrien

Den engelske maskinfabrikant Ambit Projects udstyrer sine anlæg til vask af landbrugsprodukter med NORD-drivsystemer. Overfladebehandlingen nsd tupH beskytter deres huse optimalt mod korrosion.

Arnreiter

Drevsystemer leverer transportkraft i kornmølle

Eksplosionssikre drev fra NORD understøtter forarbejdning af korn og frø i møllerne hos Arnreiter Mühle GmbH. De driver transport- og distributionssystemer pålideligt og i kontinuerlig drift.

Zotter

Robuste drevsystemer viser sig fra deres søde side

Drevene fra NORD står pålideligt og frem for alt sikkert for blanding, transport, påfyldning og mere på chokoladefabrikken Zotter.

Treif fødevareforarbejdning

Intelligent skæring

Treif Maschinenbau GmbH er en af verdens førende producenter af udstyr til skæring af fødevarer. Maskinfabrikanten stoler på drevteknologi fra NORD for at opnå en høj grad af fleksibilitet.

Krijn Verwijs

Korrosionsbestandige drevsystemer fungerer pålideligt i saltholdig atmosfære

Forarbejdningen af skaldyr og krebsdyr finder sted i det familieejede hollandske firma Krijn Verwijs B.V. i umiddelbar nærhed af Nordsøkysten i en fugtig og saltholdig atmosfære. Dette har længe været et problem for drevene. NORDs overfladebehandling nsd tupH var løsningen.

Yderligere oplysninger finder du her: