Drikkevarer

Komplette drevløsninger fra en leverandør

NORD DRIVESYSTEMS dækker en lang række applikationer inden for drikkevareindustrien med branchespecifikke, innovative drevløsninger.

Vi kender din branche og forstår præcist, dine krav. Vi foretrækker langsigtet samarbejde med vores kunder og partnere. Du kan være sikker på, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at styrke dit brands gode omdømme.

NORD DRIVESYSTEMS tilbyder:

  • Omfattende kendskab til anvendelsesmuligheder og teknisk support
  • Komplette drevløsninger fra en leverandør
  • Stærk global præsens og service
  • Tusinder af installerede drev i føde- og drikkevareindustrien
  • Stort udvalg af produkter med høje kvalitetsstandarder
  • Fantastisk pålidelighed, økonomi og levetid
  • Anerkendt produktkvalitet, der overholder internationale standarder

Glatte Synkronmotorer

Synkronmotorer

  • Effekt: 1 HP - 3 HP
  • Virkningsgradsklasse IE4
  • Globale godkendelser

MAXXDRIVE® XC Tandhjulsgear

Industrigear

  • Effekt: 2.0 - 8,075 HP
  • Udgangsmoment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- og 3-trin
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
  • Støjsvag drift

NORDAC BASE - SK 180E - frekvensomformer

Kompakt drev, de vigtigste drevfunktioner

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage

NORDAC PRO - SK 500P - frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordele

  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Effektområde: 0,25-22 kW
  • Kapslingsklasse: IP20
  • Multi protokol Ethernet-interface
  • USB-grænseflade til spændingsfri parametrering
  • Multi encoder-grænseflade til mange anvendelser

Wild Goose Canning

Mobile konservesanlæg på lille plads

Wild Goose Canning arbejder tæt sammen med NORD inden for udvikling og produktion af konservesudstyr til drikkevareindustrien. NORD imponerer med sin gode kvalitet og sine robuste gearmotorer.

G.C. Evans

Drevet af service - drevet af NORD

Absolut pålidelige drev og førsteklasses kundeservice er to af de mange fordele, som NORD tilbyder fabrikanten G.C Evans.

Octopi Brewery

NORD direkte fra hanen

Til Octopi Brewing (USA) leverede NORD DRIVESYSTEMS drev med en særlig overfladebehandling, der opfylder projektbryggeriets krav. Med overfladebehandlingen nsd tupH blev disse drev særligt modstandsdygtige over for korrosion.

Brewery Forst

Europas mest moderne bryghus

Specialbryggeriet Forst producerer i kontinuerlig drift. For at sikre, at møller, transportsystemer og blandere ikke svigter, satser bryggeriet på pålidelige gearmotorer fra NORD.

TMCI

Den autentiske smag bevares med nyt filtreringssystem

TMCI er en innovativ producent af maskiner til føde- og drikkevareindustrien. I samarbejde med NORD blev der udviklet et nyt filtreringsanlæg, der let kan rengøres og er særligt velegnet til at bevare smagsvarianterne.

MOPOS

Den nyeste drev generation for malteriets omrørere

En kompleks produktionsproces er nødvendig for at udvikle forskellige smagsnuancer. Maskinerne kører kontinuerligt. For at forhindre nedetider installerer MOPOS pålidelige NORD drev.

Yderligere oplysninger finder du her: