Lagerlogistik

Dynamiske drevløsninger til lagerlogistik

Automatiske lagersystemer stiller store krav til drev, når det gælder vandret og lodret transportteknologi. Med vores drevsystemløsninger er du i stand til perfekt at imødekomme disse krav og på samme tid drive dit system så økonomisk og pålideligt som muligt.

Høj tilgængelighed og dynamik, intelligens, systemekspertise og opfyldelse af krævende sikkerhedskriterier, samtidig med at antallet af versioner reduceres: NORD DRIVESYSTEMS giver dig tilpassede og brugervenlige systemløsninger, der sikrer alt dette.

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere omkostninger

  • Effektområde:: 0,25 - 22 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygningen

NORDAC LINK - SK 155E - Motorstarter

Hurtig installation, slidfri start

  • Effektområde: 0,06-3,0 kW
  • Kapslingsklasse: IP65
  • Vægmontering
  • Enkel installation og vedligeholdelse da installationen er udført med stik
  • Gratis konfiguration til din applikation

NORDAC LINK - SK 250E - frekvensomformer

Hurtig installation, enkel vedligeholdelse

  • Effektområde: 0,37-7,5 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP65
  • Vægmontering
  • Enkel installation og vedligeholdelse da installationen er udført med stik
  • Gratis konfiguration til din applikation

NORDAC START - SK 135E - motorstarter

Kompakt drev, slidfri start

  • Effektområde: 0,25–7,5 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage

Yderligere oplysninger finder du her: