Pakkedistributionscentre

Drevløsninger til pakkedistributionscentre

Med vores effektive, pålidelige og intelligente drevsystemløsninger er vi den ideelle partner til at holde dine pakkedistributionscentre kørende. Fra højeffektive IE5+ gearmotorer til decentrale frekvensomformere - vores innovative produktsortiment sikrer en gnidningsfri proces. Vi implementerer vores løsninger sammen med dig, så de passer perfekt til din dynamik.

LogiDrive – løsningen til intralogistikken

Slutforbrugere i branchen satser på ”grøn og effektiv drevteknologi” med det langsigtede mål at være klima- eller CO2 neutral. LogiDrive konceptet fra NORD er løsningen. I tråd med de totale omkostninger ved ejerskab sørger et reduceret antal versioner, højeffektive gearmotorer og servicevenlige invertere for et betydeligt fald i omkostninger. Drag fordel af den merværdi, når det kommer til energiforbrug, reservelager og serviceopkald.

IE5+ synkronmotorer (TENV)

Effektivt. Hygiejnisk. Kompakt.

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP69K
  • Virkningsgradsklasse: IE5+
  • Fås også med IP69K
  • Global godkendelse
  • Kompakt og rengøringsvenligt design
  • Konstant høj virkningsgrad i hele indstillingsområdet

NORDAC LINK - SK 250E - frekvensomformer

Hurtig installation, enkel vedligeholdelse

  • Effektområde: 0,37-7,5 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP65
  • Vægmontering
  • Enkel installation og vedligeholdelse da installationen er udført med stik
  • Gratis konfiguration til din applikation

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere omkostninger

  • Effektområde:: 0,25 - 22 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygningen

NORDAC PRO - SK 500P - frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordele

  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Effektområde: 0,25-22 kW
  • Kapslingsklasse: IP20
  • Multi protokol Ethernet-interface
  • USB-grænseflade til spændingsfri parametrering
  • Multi encoder-grænseflade til mange anvendelser

BCS-gruppen

Sorteringsanlægget for Australiens hurtigste kurertjeneste

BCS-gruppen leverer komplette løsninger til lufthavne og flyselskaber. Da Toll IPEC ønskede at udvide sin pakkeleveringskapacitet ved at bygge et nyt fragtsorteringsanlæg i Melbourne, vandt BCS udbuddet. BCS bestilte til gengæld omkring 1.000 keglegearsmotorer med decentraliserede invertere hos NORD.

Chronopost

Tusind drevsystemer flytter tusindvis af pakker

Pakkecentret for den franske pakkepost Chronopost håndterer omkring 170.000 pakker i døgnet. Talrige transportbånd fra Budde Fördertechnik GmbH bruges til pålideligt at transportere pakkerne gennem det 13.000 m² store kompleks. Disse flyttes af omkring 1.100 decentrale drev fra NORD.

Yderligere oplysninger finder du her: