Kød og fjerkræ

Pålidelig drivteknologi til kødproduktionen

I kødforarbejdningsindustrien er produktets pålidelighed og det hygiejniske design af drevteknologien altafgørende. Kødprodukterne skal komme uden anmærkning fra gård til gaffel. Dyrevelfærd har absolut prioritet. Yderligere behandling af meget letfordærvelige varer kræver strenge hygiejniske retningslinjer, der beskytter forbrugerne, men udnytter alle aspekter af det anvendte udstyr. Med sin korrosionsbestandige nsd tupH-overfladebehandling tilbyder NORD DRIVESYSTEMS et prisbilligt alternativ til rustfrit stål, der har samme effekt.

Motorer med glatte overflader

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 3 HP
  • Globale godkendelser og accept

NORDAC PRO - SK 500P - frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordele

  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Effektområde: 0,25-22 kW
  • Kapslingsklasse: IP20
  • Multi protokol Ethernet-interface
  • USB-grænseflade til spændingsfri parametrering
  • Multi encoder-grænseflade til mange anvendelser

NORDAC BASE - SK 180E - frekvensomformer

Kompakt drev, de vigtigste drevfunktioner

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage

Treif fødevareforarbejdning

Intelligent skæring

Treif Maschinenbau GmbH er en af verdens førende producenter af udstyr til skæring af fødevarer. Maskinfabrikanten stoler på drevteknologi fra NORD for at opnå en høj grad af fleksibilitet.

Yderligere oplysninger finder du her: