Transportbånd og transportudstyr

Drevløsninger til bulkgodstransport

Transportbånd, der adskiller sig med hensyn til transportretningen (vandret, lodret, med stigning eller fald), massestrøm, transportbåndets længde og konstruktion, er nødvendige for at transportere massegodset fra procestrin til procestrin. Pålidelige og robuste drev fremstillet af NORD DRIVESYSTEMS sikrer et uafbrudt materialestrøm.

NORD DRIVESYSTEMS tilbyder komplette drevløsninger fra en enkelt kilde.

MAXXDRIVE® XC to-trins-keglegear

Industrigear

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Udgangsmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 og 4 trin
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
  • Støjsvag drift

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globale godkendelser og accept
  • Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere omkostninger

  • Effektområde:: 0,25 - 22 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygningen

H+E Logistics

Drevsystemer ved tunnelbyggeri under London

London Crossrail udvider Londons offentlige transportnet med en ny øst-vest forbindelse. Ikke kun H+E Logistik GmbH er involveret i konstruktionen, men også NORD. For at transportere det tunge London ler væk fra boreskakterne er virksomheden afhængig af drevteknologi fra NORD til sine transportsystemer.

SMIL

NORD gearmotorer til Durance Granulats stenbrud

SMIL bruger NORD drevsystemer til sit nye transportsystem i stenbruddet Durance Granulats. NORD leverede en omfattende, individuelt tilpasset løsning til transportbåndenes særlige krav.

NorStone

NORD reducerer omkostningerne med gearmotorer

NorStones grusgrav bruger NORD drev, fordi de let kan modstå de barske vejrforhold takket være deres særlige overfladefinish, samtidig med at de ubesværet flytter tunge læs under kontinuerlig drift.

Yderligere oplysninger finder du her: