Mejeri

Præcise drevløsninger til portionering i ost- og mejeribranchen

Fugt, syrer, baser og salte forekommer i mange mejeriområder. I hygiejneområder, hvor malede drevenheder svigter i løbet af kort tid, viser nsd tupH-overfladebehandling fra NORD DRIVESYSTEMS på imponerende vis sin fulde ydeevne. NORD DRIVESYSTEMS tilbyder også ideelle drevteknologiløsninger til andre områder. Spektret omfatter bl.a. præcise positioneringsdrev og robuste gearede blandermotorer med frekvensomformere. Her kræves funktionel sikkerhed, stabilitet og korrosionsbeskyttelse.

Motorer med glatte overflader

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 3 HP
  • Globale godkendelser og accept

NORDAC PRO - SK 500P - frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordele

  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Effektområde: 0,25-22 kW
  • Kapslingsklasse: IP20
  • Multi protokol Ethernet-interface
  • USB-grænseflade til spændingsfri parametrering
  • Multi encoder-grænseflade til mange anvendelser

NORDAC BASE - SK 180E - frekvensomformer

Kompakt drev, de vigtigste drevfunktioner

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage

Treif fødevareforarbejdning

Intelligent skæring

Treif Maschinenbau GmbH er en af verdens førende producenter af udstyr til skæring af fødevarer. Maskinfabrikanten stoler på drevteknologi fra NORD for at opnå en høj grad af fleksibilitet.

Yderligere oplysninger finder du her: