Ko-iffure

Intelligent NORD drevteknologi i kostalden

Det danske firma Celi Invest har specialiseret sig i produktion af elektrisk drevne kobørster. Efter at danskerne skiftede til drevteknologi fra NORD DRIVESYSTEMS fungerer deres børster perfekt. Intelligente og robuste drev sikrer pålidelig, sikker og effektiv drift. Resultatet taler for sig selv: glade køer og tilfredse landmænd.

  • Kobørster muliggør grundig hudpleje og gavnlige massage for at sikre køernes trivsel. Dette har en positiv effekt på mælkeproduktionen.

  • NORDBLOC.1 keglegearmotorer fra NORD garanterer stor pålidelighed samt støjsvag og sikker drift

  • Robust, fleksibel og pålidelig: NORDAC BASE frekvensomformeren fra NORD DRIVESYSTEMS tilbyder en økonomisk variant til enkle drevapplikationer

  • NORDCON APP og NORDAC ACCESS BT - en mobil idriftsættelses- og serviceløsning til alle drev fra NORD

  • Siden 2017 har Celi Invest udelukkende brugt drevteknologi fra NORD til sine kobørster

  • Celi Invest bruger NORDAC ACCESS BT Bluetooth nøglen til parametrering af drev. Takket være hjælpefunktionen og hurtig adgang til parametre kan idriftsættelsen udføres øjeblikkeligt via en trådløs forbindelse.

  • Kobørster renser huden og forbedrer dyrenes sundhed og velvære

Fokus på kunden

Køer gnider sig gerne op ad træer eller stolper for at rense hud og hår. Udover renligheden tjener dette gniden også et andet vigtigt formål. Det stimulerer hudens blodcirkulation såvel som stofskiftet og forbedrer dyrenes sundhed og velvære. I stalden overtager såkaldte kobørster træernes rolle. ”Kobørster er en ægte revolution inden for koplejen”, siger Carsten Papuga, administrerende direktør for Celi Invest ApS, en dansk producent af kobørster. ”Det er videnskabeligt påvist, at sunde køer producerer mere mælk. Vores børster muliggør grundig hudpleje og gavnlig massage for at sikre køernes trivsel. Det har en positiv effekt på mælkeproduktionen.”

En heldig start

Det kom som noget af en tilfældighed, at Carsten Papuga nu producerer kobørster. Virksomheden har faktisk i mere end 30 år været kendt for sine mobile bus- og lastbilvaskesystemer. ”For nogle år siden fortalte en af vores kunder - fra et firma, der transporterer svin og kvæg - om en ny lov, der forpligter danske landmænd til at installere en kobørste for hver 50 køer i stalden og sagde: Du burde fremstille kobørster”, husker Papuga. ”Det grinede vi noget ad. Men kunden blev ved, så det endte med, at vi begyndte at arbejde med denne idé.” Det førte til et stort antal drøftelser med landmænd og konklusionen: Robusthed og pålidelighed er afgørende. ”Køer er meget stærke. Ud over dette er børsterne i drift i 15 til 18 timer om dagen. Kobørster skal kunne klare store belastninger og have en stærk konstruktion”, forklarer danskeren.

I september 2015 lancerede Celi Invest den første kobørste, oprindeligt uden NORD drev - hvilket viste sig at være en fejltagelse. ”Vi havde flere ødelagte aksler”, fortæller Papuga. ”Det fik os hurtigt til at skifte til NORD. Vi har brugt drevene i mange år til vores bus- og lastbilbørster og er fortrolige med deres førsteklasses kvalitet. Men da vi startede med kobørsterne, kunne NORD endnu ikke opfylde vores krav til styring og pris.” NORD’s udviklings- og applikationsingeniører arbejdede intenst med en løsning, og siden begyndelsen af 2017 har Celi Invest solgt sine kobørster udelukkende med teknologi fra Nordtyskland. ”Vi har nu over 400 NORD gear i brug. Siden da har der ikke været flere klager, og alle drevenheder fungerer perfekt. Vi og vores kunder er meget tilfredse”, udtaler Papuga sig begejstret. “Servicen er også fremragende. NORD tager sig godt af os.”

Projektets udfordring

Pålidelig drevteknologi fra NORD

NORD DRIVESYSTEMS er en af de førende internationale leverandører af kompletløsninger i branchen og leverer fuldt matchede drivsystemer bestående af gear, motorer og frekvensomformere til over 100 brancher. Til de danske kobørster leverede drevspecialisten en kraftfuld kombination bestående af en to-trins NORDBLOC.1 keglegearmotor og en NORDAC BASE frekvensomformer. Motoren, styreenheden og gearet danner en enhed, der er fastgjort til kobørsten, som ikke bevæger sig med børstens rotation, men snarere forbliver stiv. ”Ved produkterne fra vores konkurrenter bevæger motoren og gearene sig sammen med børsten. Fejl og slid er derfor uundgåelige”, forklarer Papuga og understreger: ”Vores kobørster er de eneste på markedet med en stærk drevkonstruktion. Dette udelukker kabelbrud.” Et kardanled mellem motoren og børsten samt lejer i 40 mm rustfrit stål foran motoren sikrer også maksimal holdbarhed. Begge komponenter absorberer momenterne og reducerer belastningen på motoren.

Derudover er NORD drevene energieffektive i drift, har et kompakt design, stor pålidelighed og lang levetid. Det innovative design af NORDBLOC.1 keglegearmotorer garanterer stille kørsel og sikker drift. Takket være deres washdown design opfylder de selv de strengeste hygiejnekrav. Gearenhederne har ikke nogen hængsler eller lukkehætter. Dette øger produktets stabilitet og giver samtidig en glattere overflade, på hvilken der hverken samler sig væsker eller faste stoffer. En Certonal belægning beskytter elektronikken mod kondens.

Større sikkerhed og effektivitet takket være intelligente funktioner

Kobørsterne styres af en NORDAC BASE frekvensomformer. Den kompakte og robuste omformer er specielt designet til enkle applikationer og er særligt økonomisk. Gennem integrationen af en PLC kan applikationsspecifikke funktioner, der er relateret til drivenheden, programmeres og parametriseres effektivt på samme måde som andre funktioner i NORDAC BASE - SK 180E. Børsten begynder at rotere, så snart en ko gnider sig op ad den. Hvis der er for meget modstand, for eksempel hvis halen kommer i klemme, stopper børsten og drejer derefter i den modsatte retning. Derudover ændres rotationsretningen ved hver start og med intervaller på fem minutter. Dette sikrer jævn slitage af børsteelementerne. ”Denne intelligens er meget vigtig for os. Vi kan også godt lide, at vi kan foretage mindre ændringer i programmet”, siger Carsten Papuga. ”For eksempel kan vi reducere drejningsmomentet, hvis vi bruger den samme børste til mindre køer - fordi mindre køer har kortere haler.” En anden fordel er energibesparelsesfunktionen for delbelastningsområdet: Motoreffekten tilpasser sig belastningsændringer automatisk i henhold til de faktiske krav. Dette sikrer energieffektiv drift. Dette understøttes også af brugen af geardrev. Disse kan opnå en effektivitet på op til 98 procent – og bruger derfor mindst 50 procent mindre strøm end sammenlignelige kobørster. De fleste producenter bruger enfasede motorer med snekkegear, hvis effektivitet i værste fald kan være så lav som 60 procent. Med hensyn til levetid er de også ringere end de tandhjulsgearenheder, der bruges af Celi Invest.

Anvendelsesløsning

Nem idriftsættelse

Celi Invest bruger Bluetooth nøgle NORDAC ACCESS BT med NORDCON APP til at parametrere kobørsternes drev. Den mobile løsning muliggør en midlertidig trådløs forbindelse og giver brugerne helt nye muligheder for styring og optimering af deres NORD drevenheder. Takket være hjælpefunktionen og øjeblikkelig adgang til parametre er parametriseringen hurtig og enkel, og idriftsættelsen kan udføres omgående. Derudover har appen yderligere praktiske funktioner såsom en backup- og gendannelsesfunktion til enkel håndtering af frekvensomformerens drevparametre samt en individuelt konfigurerbar oscilloskopfunktion til analyse af drevet. Videovejledninger og muligheden for direkte kontakt med NORD Support bistår brugerne yderligere i deres arbejde. NORDAC ACCESS BT bruges som et forbindelsesled mellem drevsystemet og appen. Brugere har derfor praktisk adgang til drevets data og har fuld kontrol over styringen. Nøglen kan også bruges uden appen til at overføre parametre mellem enkelte frekvensomformere.

Fuld tilfredshed

Blandt kunderne af Celi Invest ApS er Sjoerd Ydema. Landmanden driver en gård med 450 køer og dyrker græs, majs og korn på et areal på 600 ha. Kvæget har adgang til i alt tolv kobørster. ”Vi har brugt børster fra Celi Invest i cirka toethalvt år og er meget tilfredse med dem. Drevene fungerer godt, og i øjeblikket er der ingen problemer ”, forklarer Sjoerd Ydema og tilføjer: ”Vi havde tidligere flere børster fra et andet firma. Vi har dog nu udskiftet de fleste af dem med Celi Invest børster med NORD motorer. Vi synes, at de er de bedste.” Konkurrenternes produkter er heller ikke længere interessante for Celi Invest ApS. ”Med NORD har vi et meget pålideligt produkt. Ingen har gear, der matcher deres.”

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globale godkendelser og accept
  • Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC BASE - SK 180E - frekvensomformer

Kompakt drev, de vigtigste drevfunktioner

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage

Yderligere oplysninger finder du her: