Kraner

Drevløsninger til kraner

Kraner bruges til vandret og lodret flytning af laster, dvs. kranen fungerer i mindst to forskellige retninger. Drevene er elektriske. Gearkasser med asynkronmotorer og frekvensomformere [Ed P] anvendes som standard. Imidlertid anvendes polskiftende asynkronmotorer også stadig i nogle dele af verden. Kraner bruges i en lang række brancher. Afhængigt af branchen øges også kravene til positionering, opstart og stødfri vandring for overlejret kran- og vognkørsel samt bremseprocesser. Afhængig af den anvendte standard resulterer dette i de højeste krav til de anvendte drevsystemer. NORD har verdensomspændende erfaring med de mest almindelige standarder (Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 og 13001-2; Nordamerika: CMAA 70, 74 and ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; Indien: IS 3177, 4137).

MAXXDRIVE® XC to-trins-keglegear

Industrigear

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Udgangsmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 og 4 trin
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
  • Støjsvag drift

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere omkostninger

  • Effektområde:: 0,25 - 22 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygningen

A6035


A6035
  • Download Engelsk
Dokumentation detaljeret

Yderligere oplysninger finder du her: