Bageri

Skræddersyede drevløsninger til bagerier

Bagning kræver mange indbyrdes forbundne, komplekse processer og er stadig præget af det traditionelle bagehåndværk. NORD DRIVESYSTEMS tilbyder derfor individuelle løsninger til håndværksbagerier såvel som til den industrielle produktionslinje. Specielt til bageribranchen tilbyder vi løsninger som et forstærket akseleje til blanderdrev eller meget dynamiske positioneringsbånddrev i vores portefølje. Vores drev fås også som eksplosionssikre versioner til støvede miljøer.

MAXXDRIVE® XC to-trins-keglegear

Industrigear

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Udgangsmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 og 4 trin
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
  • Støjsvag drift

Motorer med glatte overflader

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 3 HP
  • Globale godkendelser og accept

Støveksplosionsbeskyttelse

Eksplosionsbeskyttede motorer

  • Effekt: 0,12-22 kW
  • Virkningsgradsklasser: IE1 og IE2

NORDAC BASE - SK 180E - frekvensomformer

Kompakt drev, de vigtigste drevfunktioner

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage

NORDAC PRO - SK 500P - frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordele

  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Effektområde: 0,25-22 kW
  • Kapslingsklasse: IP20
  • Multi protokol Ethernet-interface
  • USB-grænseflade til spændingsfri parametrering
  • Multi encoder-grænseflade til mange anvendelser

Arnreiter

Drevsystemer leverer transportkraft i kornmølle

Eksplosionssikre drev fra NORD understøtter forarbejdning af korn og frø i møllerne hos Arnreiter Mühle GmbH. De driver transport- og distributionssystemer pålideligt og i kontinuerlig drift.

Zotter

Robuste drevsystemer viser sig fra deres søde side

Drevene fra NORD står pålideligt og frem for alt sikkert for blanding, transport, påfyldning og mere på chokoladefabrikken Zotter.

Yderligere oplysninger finder du her: