Nyheder –
Optimeret encoder installation: robust, sikker og kompakt
Som en del af den seneste designopdatering af sine asynkronmotorer har NORD DRIVESYSTEMS også optimeret installationen af inkrementalencoderen. Det nye koncept beskytter encoderen optimalt mod belastninger fra stød og vibrationer og giver nu også mulighed for eftermontering.

Bargteheide, 2020-05-11
Asynkronmotorer fra NORD har fået et omfattende designopdateringn. Opdateringen gælder for adskillige detaljer, der yderligere forbedrer funktion, montering og drift af de gennemprøvede elektriske motorer. Monteringen af inkrementalencodere er også blevet ændret. Ventilatorhætten, hvis design og samling der er blevet optimeret, beskytter nu inkrementalencoderen mod stød og vibrationer. En anden fordel ved det nye design: Encoderen befinder sig ikke længere i luftstrømmen. Dette har en positiv indvirkning på køleeffekten. Derudover er det nu også muligt at eftermontere en encoder.
Inkrementalencodere bruges normalt til tilbageføring af hastigheds signaler. Encoderen konverterer den roterende bevægelse til elektriske signaler, der aflæses og behandles af frekvensomformere og andre styreenheder.
Optimeret encoder installation
- Beskyttelse mod slag på grund af montering under ventilatorhætte
- Forbedret køling, da encoderen ikke forhindrer luftstrømmen til motoren
- Eftermontering af en encoder er mulig.