Nyheder –
Udvidelse af NORD’s produktionsanlægget i Aurich
I det forløbne år blev produktions- og lagerområderne i Aurich udvidet og et nyt samlebånd taget i brug.

Bargteheide, 2020-03-16
NORD DRIVESYSTEMS har siden starten af 1980erne fremstillet elektronisk drevteknik i Aurich i Niedersachsen. Gennem årene er produktionsområderne på grund af den stadigt voksende portefølje løbende blevet udvidet. Lanceringen af feltfordeleren NORDAC LINK sidste år krævede ligeledes en udvidelse af kapaciteten. Et ny samlebånd blev sat i drift til produktion af den nye serie. Derudover blev produktionsområdet udvidet med 400 m2 og lagerarealet med 1.000 m2. NORD imødekommer således den stigende efterspørgsel efter den komfortable drevløsning til fleksibel, decentraliseret installation. Selv batchstørrelse 1 kan realiseres uden yderligere opsætningsindsats takket være den fleksible, automatiserede produktionsstruktur.
I Aurich beskæftiger NORD DRIVESYSTEMS 130 personer og fremstiller flere end 100.000 enheder om året på et areal på 5.000 m2. Sortimentet omfatter elektronisk drevteknik op til 160 kW (omformere, motorstartere og elektronik).