Nyheder –
Sikkert, pålideligt og fleksibelt: Industrigear med ekstruderflange
Til anvendelsen i krævende miljøer udvider NORD DRIVESYSTEMS sine modulære industrigear med ekstruderflanger. Flanger og aksler kan tilpasses efter kundernes ønsker og behov.

Bargteheide, 2017-12-28
Industrigear fra størrelse 5 til 11 med nominelle drejningsmomenter på mellem 15 kNm og 80 kNm leverer NORD flere forskellige ekstruderflanger. Kraftig dimensionerede tryklejer garanterer en pålidelig optagelse af proceskræfterne og sikrer lang levetid. Anlægsbyggere og plastforarbejdningsindustrien kan bruge flangerne til at designe deres drev særligt sikkert, pålideligt og fleksibelt. NORD-koncernens sortiment af industrigear tilbyder en bred vifte af indgangs- og udgangsaksler, montagepositioner, tætninger og termisk overvågning.