Nyheder –
Glatte motorer fra NORD er ideelle til føde- og drikkevareindustrien
Fra egen produktion tilbyder NORD DRIVESYSTEMS ventilerede og ikke ventilerede motorer med glatte overflader til områder med høje hygiejnestandarder. Det washdown støbte aluminiumhuse gør dem nemme at rengøre.

Bargteheide, 2019-07-01
Motorerne med glatte overflader fra NORD fås i størrelserne BG 80, 90 og 100. De er baseret på NORD's modulære byggesystem og giver derfor maksimal fleksibilitet og mange anvendelsesmuligheder. Motorerne er i beskyttelsesklasse IP66 og kan anvendes sammen med alle geartyper. Derudover sikrer brugen af energibesparende trefasemotorer høj effektivitet og lave driftsomkostninger.
Som tilvalg fås motorerne med glatte overflader med overfladebehandlingen nsd tupH , hvilket er en særlig proces, der gør aluminiumoverfladen korrosionsbestandig og særligt hård, svarende til kvaliteterne i rustfrit stål. I modsætning til beskyttende maling eller belægning kan intet løsne sig eller falde af.