Nyheder –
NORD sikrer rundstykkeproduktionen hos Fine Lady Bakeries
Selv i nødstilfælde kan du stole på service og leveringstilgængelighed fra NORD DRIVESYSTEMS. Da Fine Lady Bakeries, den britiske bagværksproducent i Banbury, skulle udskifte en ødelagt vital gearenhed i raskeskabet, formåede NORD DRIVESYSTEMS hurtigt at levere et gear med en specielt designet specialaksel fra NORD standardområdet.

Bargteheide, 2020-10-05
Efter at have målt nøgledimensionerne på den defekte, ikke længere tilgængelige gearenhed, der var blevet leveret af en konkurrent, blev det klart, at akselstørrelsen og længden af den originale gearenhed skulle bevares for at matche dimensionerne på drivkoblingen såvel som udgangsmomentet. Efter at trykbelastningen var blevet beregnet, valgte NORD et MAXXDRIVE industrigear i størrelse 8 med et nominelt moment på 31.000 Nm og en trykbelastningskapacitet på 140.000 N. MAXXDRIVE industrigear er specielt designet til tung drift og tilbyder høje udgangsmomenter fra 15.000 til 250.000 Nm samt støjsvag drift og lang levetid. Gearene fås som kegle- eller tandhjulsgear og er udstyret med højkvalitets lejer med lav friktion og et vridningsstift hus i ét stykke.
Meget kort leveringstid på trods af særlig aksel
Leveringstider for store, kundespecifikke gear kan ligge mellem 4 uger for en standardmodel og op til 16 uger for en mere kompleks enhed. Derudover krævede gearenheden til Fine Lady Bakeries en særlig aksel, som skulle specificeres og designes i NORD’s hovedkvarter i Tyskland. Alligevel blev design, konstruktionstegning og tilbud udarbejdet inden for 24 timer. Leveringstiden for en gearenhed med specialaksel er normalt 12 uger. Det lykkedes at reducere denne periode til under 6 uger. Efter de nødvendige ændringer på den eksisterende monteringsramme er drevet nu i drift.