Nyheder –
TCO beregninger fra NORD afslører potentielle besparelser
Med boomet i online handel er det blevet nødvendigt for shippingvirksomheder at øge kapaciteten og samtidig forbedre effektiviteten af deres processer. Pakkedistributionscentre spiller her en nøglerolle i sorteringen af store mængde forsendelser på rekordtid og deres klargøring i fuldautomatiske processer, så de kan sendes videre til regionale leveringssteder.

Bargteheide, 2021-01-13
En stor del af energiomkostningerne i pakkedistributionscentre pakkedistributionscentre skyldes drevteknologi. Derfor giver energiforbruget de bedste muligheder, når det gælder reduktionen af de totale omkostninger ved ejerskab (TCO). Med moderniserede fragtcentre kan forsendelsesfirmaer bedre styre det stigende antal forsendelser. Tre punkter er særligt vigtige: høj driftssikkerhed med minimal nedetid, lav TCO samt minimal vedligeholdelse. Derfor bør systemet være udstyret med energieffektiv, pålidelig og servicevenlig drevteknologi. Individuelle TCO beregninger fra NORD DRIVESYSTEMS kan frigøre effektivitetspotentialer, ingen har drømt om. Hvis der er et eksisterende system, måles de faktiske belastninger, sammenlignes med den installerede effekt. På denne måde kommer omkostningsfaktorer hurtigt frem i lyset. Her spiller energieffektivitet og reduktion af versioner en væsentlig rolle. NORD DRIVESYSTEMS har den relevante ekspertise, omfattende erfaring og skræddersyede produkter som de nye og meget effektive IE5+ synkronmotorer til at optimere eksisterende pakkedistributionscentre.