Nyheder –
Udvidelse af NORD's domicil i Bargteheide
Den 20. november 2019 fejrede NORD DRIVESYSTEMS en betydelig milepæl i opførelsen af et nyt, fuldautomatisk højlager til mindre dele, Dette er med til at Getriebebau Nords er endnu mere fremtidssikret. Nu, da stålpillerne i den nye konstruktion er blevet rejst, gør at byggeriet begynder rigtig at tage fart.

Bargteheide, 2019-12-12
Siden opstarten i 1965 har NORD DRIVESYSTEMS hovedkvarter med sit teknologi- og logistikcenter, forskning og udvikling, kvalitetssikring, montering og administration oplevet en stabil vækst. Især logistikinfrastrukturen er regelmæssigt blevet tilpasset den internationalt voksende efterspørgsel. Ved NORD-hovedkvarteret i Bargteheide opfører KNAPP AG den nye bygning som en fuldautomatisk lager til små dele og et smalgangslager, der er udstyret med en kapacitet på 72.000 bakke- og 4.500 pallepladser. Kapaciteten for indkommende varer og forsendelsesafdelingen udvides med syv yderligere laste- og losse ramper. Derudover vil Anlæg 11 omfatte et stort område til emballagematerialer, så den verdensomspændende forsyning med reservedele er sikret. Den nye bygning giver større logistikkapacitet, der reducerer belastningen på højlageret og de eksisterende lagerområder og forbedrer forsyningskædens kontrolmuligheder yderligere.