Nyheder –
Nyt to-trins keglegear med udgangsmoment optil 50 Nm
NORD DRIVESYSTEMS udvider sit program af totrins keglegear med et mindre keglegear med et udgangsmoment på optil 50 Nm. Dermed tilbydes til små belastninger et højeffektivt keglegear som alternativ til snekkegear.

, 2016-08-01
Takket være den høje bearbejdningskvalitet er gearenhederne særdeles robuste og kan modstå store kræfter på udgangsakslen. Den kortvarige overbelastningstolerance er 275 %, hvilket giver motorværnet tilstrækkelig tid til at koble fra. En mekanisk blokering fremkalder som regel ikke skader, og drevet kan starte igen med det samme uden serviceafbrydelse. Det nye keglegear kan leveres i udvekslingsforholdet fra 3,58 til 61,88. Den nye størrelse er en udvidelse af den eksisterende serie, der nu omfatter seks størrelser med udgangsmomenter op til 660 Nm. NORD leverer totrins keglegear med hulaksel, enkelte eller dobbelte aksler, til fodmontering eller flangemontering i et åbent eller glat gearhus design. Begge design varianter har en meget høj effekttæthed, der sikrer en robust pålidelighed og let håndtering. Gearene er som standard egnet til reversibel drift. Applicationsafhængig bliver motorer og elektroniske produkter såvel som tilbehør, såsom pakninger og smøremidler tilpasset de forskellige industrielle brancher. Eksempelvis den unikke korrositionsbestandige overfladebehandling nsd tupH.