Styreskabsomformer

Perfekt til alle formål

Styreskabsomformere fra NORD har et effektområde på op til 160 kW og kan perfekt tilpasses kundens behov takket være en lang række funktioner.

NORDAC PRO - SK 500P - frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordele

  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Effektområde: 0,25-22 kW
  • Kapslingsklasse: IP20
  • Multi protokol Ethernet-interface
  • USB-grænseflade til spændingsfri parametrering
  • Multi encoder-grænseflade til mange anvendelser

Frekvensomformere fra NORD er i mange applikationer på verdensplan installeret til løsning af drevopgaver. Takket være den integrerede PLC aflaster vores teknologi den overordnede styring.

Hvad enten det er maskinteknikere eller brugere vælger de vores frekvensomformere på verdensplan på grund af deres pålidelighed. Uanset, om anvendelsen sker inden for intern logistik eller generel materialehåndtering, kufferter eller bulkgods. Selv generelle maskinteknik, procesindustri og emballageindustrien satser på NORD-løsninger.

Dette skyldes de fordele, produkter fra NORD DRIVESYSTEMS tilbyder. Vores frekvensomformere giver høj ydeevne og sikkerhed. Takket være filialer i hele verden er vi tæt på vores kunder med vores løsninger og leverer ensartet kvalitet. Uanset i hvilket hjørne af verden vores drev er din løsning - vi servicerer uden lange ventetider.

Omskifter til styreskabe

Vi har udviklet kompakte frekvensomformere i NORDAC PRO-produktfamilien specielt til montering i styreskabe. Disse omformere er lige så velegnede til drift med synkron- og asynkronmotorer og opfylder alle tænkelige kundebehov takket være et stort antal muligheder.

Vores omformere til styreskabsinstallationen har et effektområde fra 0,25 til 160 kW og kan udvides ved hjælp af tilslutningskompatible moduler. Variable kølingskoncepter sikrer optimal varmeafledning.

Derfor skal du vælge styreskabsomformere fra NORD:

  • Ydeevne
    Omformere til styreskabsmontering fra NORD leverer stor hastighedsnøjagtighed og et stærkt drejningsmoment.
  • Modulopbygning
    Funktionsomfanget kan udvides efter behov med et stort antal moduler som ekstraudstyr.
  • Sikkerhed
    NORDAC PRO frekvensomformere har et omfattende sikkerhedskoncept for alle drevkomponenter.
  • Præcision
    Posicon-positioneringsstyringen giver dig ikke kun en styringsuafhængig, yderst nøjagtig punkt-til-punkt-positionering af drevet, men også mulighed for en relativ positionering af endeløse aksler.

Høj ydeevne, med sikkerhed: omformere fra NORD med STO og SS1
Vi har udstyret vores NORDAC PRO-omformer til styreskabe med omfattende sikkerhedsfunktioner. Funktionen Safe-Torque-Off (STO) slukker for motorens moment, f.eks. for at forhindre utilsigtet opstart eller indlede et nødstop. Safe-Stop-funktionen (SS1) stopper derimod motoren via et sikret rampestop og aktiverer derefter STO-funktionen.

Download den aktuelle produktbrochure for vores NORDAC PRO-omformer her.
Download her