Toldtarifnumre

I denne liste finder du toldtarifnumrene for vores produktgrupper i henhold til Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem.
Produktgruppe | Toldtarifnummer |
Gearmotorer/motorer (trefasestrøm) op til 0,75 kW | 8501 51 00 |
Gearmotorer/motorer (trefasestrøm) op til 7,5 kW | 8501 52 20 |
Gearmotorer/motorer (trefasestrøm) op til 37 kW | 8501 52 30 |
Gearmotorer/motorer (trefasestrøm) op til 75 kW | 8501 52 90 |
Gearmotorer/motorer (trefasestrøm) fra 75 kW | 8501 53 81 |
Gearmotorer/motorer (trefasestrøm) fra 375 kW | 8501 53 94 |
Gearmotorer/motorer (trefasestrøm) fra 750 kW | 8501 53 99 |
Tandhjulsgear (gear uden motor) | 8483 40 21 |
Keglegear (gear uden motor) | 8483 40 23 |
Snekkegear (gear uden motor) | 8483 40 25 |
Andet (fladgear osv.) (gear uden motor) | 8483 40 29 |
Frekvensomformer (elektronisk) | 9032 89 00 |
Gear/motor (jævnstrøm) op til 0,75 kW | 8501 31 00 |
Gear/motor (jævnstrøm) op til 7,5 kW | 8501 32 20 |
Gear/motor (jævnstrøm) op til 75,0 kW | 8501 32 80 |
Gear/motor (jævnstrøm) op til 375 kW | 8501 33 00 |
Parts/Accessories for Motors | 8503 00 99 |
Frekvensomformer op til 7,5 kVA |
8504 40 84 |
Frekvensomformer fra 7,5 kVA |
8504 40 88 |
Starter | 8436 50 03 |
Gasreglage | 8504 50 95 |
Deler/tilbehør for Frekvensomformer | 8504 90 99 |