Geared motors
Elintarviketeollisuudesta logistiikkaan
- Tehoalue: 0,35–3,0 kW
- Hyötysuhde jopa 92 %
- Kompakti pesunkestävä rakenne
- Minimizing the maintenance effort
- System solution for simple implementation and plug & play
- Tehoalue: 0,12–90 kW
- Välityssuhde i = 5,00 : 1 – 3 000,00 : 1
- Saatavana kuusi kokoa
- Tehoalue: 0,12–15 kW
- Vääntömomentti: 30–2 800 Nm
- Tehoalue: 0,12–160 kW
- Vääntömomentti: 10–26 000 Nm
- Tehoalue: 0,12–200 kW
- Vääntömomentti: 110–100 000 Nm
- Tehoalue: 0,12–200 kW
- Vääntömomentti: 180–50 000 Nm