Taajuusmuuttajat ohjauskaappiin
Täydellisiä joka käyttöön
Sähkökaappiin asennettavat NORD-taajuusmuuttajat tarjoavat tehoalueen 160 kW:iin asti ja laajojen toimintojensa ansiosta ne voidaan täydellisesti mukauttaa kaikkiin asiakassovelluksiin.
NORD-muuttajat ratkaisevat monenlaisia käyttötehtäviä kaikkialla maailmassa. Teknologiassamme käytettävä PLC-ohjain vähentää ylemmän tason ohjausjärjestelmän kuormitusta.
Taajuusmuuttajamme tekevät työtä luotettavasti kaikkialla maailmassa ja palvelevat sekä koneiden valmistajia että käyttäjiä. Ne soveltuvat intralogistiikkakohteisiin ja yleiseen kuljetinteknologiaan, sekä matkalaukkujen kaltaisen kappaletavaran että irtotuotteiden siirtoon. Myös muut tekniikan alat, prosessi- ja pakkausteollisuus valitsevat NORDin tarjoamia ratkaisuja NORD DRIVESYSTEMSin tarjoamien etujen ansiosta.
Taajuusmuuttajamme ovat erittäin suorituskykyisiä ja turvallisia. Paikalliset tytäryhtiöt ja jälleenmyyjät kaikilla mantereilla takaavat, että olemme aina asiakkaiden lähellä ja palvelemme ilman odotusaikoja. Käyttölaitteemme ovat etsimäsi ratkaisu missä päin maailmaa sitten oletkin – tarjoamme palvelua ilman odotusaikoja.
Taajuusmuuttajat ohjauskaappiasennukseen
Olemme kehittäneet NORDAC PRO -taajuusmuuttajaperheen erityisesti ohjauskaappiasennusta varten. Nämä taajuusmuuttajat ovat erityisen sopivia synkroni- ja oikosulkumoottorien käyttöön ja ne täyttävät kaikki asiakastarpeet laajojen toimintojensa ansiosta.
Taajuusmuuttajamme sähkökaappiasennukseen kattavat tehoalueen 0,25 – 160 kW ja ne ovat laajennettavissa valinnaisilla plug-in-moduuleilla. Eri jäähdytysratkaisut varmistavat optimaalisen lämmönpoiston
Miksi ohjauskaappiin asennettavat NORD-taajuusmuuttajat?
- Suuri teho
NORD-taajuusmuuttajat ohjauskaappiasennukseen tarjoavat tarkan vääntömomentin ja nopeudensäädön. - Modulaarisuus
Toiminnot ovat tarpeen mukaan laajennettavissa kattavalla valikoimalla lisämoduuleja. - SafetyNORDAC PRO
Taajuusmuuttajiin sisältyy monipuolinen turvallisuuskonsepti kaikille käytön komponenteille. - PrecisionPosicon
Paikoituksen ohjaus mahdollistaa käytön tarkan pistekohtaisen paikoituksen ohjausyksiköstä riippumatta, mutta myös mahdollisuuden akselien suhteelliseen paikoitukseen (sähköinen akseli).
Suorituskykyisiä ja turvallisia: NORD-taajuusmuuttajat STO- ja SS1-toiminnoilla
Olemme varustaneet ohjauskaappiin asennettavat NORDAC PRO -taajuusmuuttajamme laajoilla turvatoiminnoilla. Vääntömomentin turvallinen katkaisu (Safe Torque Off, STO) katkaisee moottorin vääntömomentin esim. erehdyksessä tapahtuvan käynnistyksen estämiseksi tai hätäpysäytystä varten. Toisaalta turvapysäytystoiminto (Safe Stop, SS1) pysäyttää moottorin hallitusti ramppia pitkin ja aktivoi sitten STO-toiminnon.
Lataa NORDAC PRO -taajuusmuuttajien tuote-esite täältä.
Lataa