NEW

IE5+-synkronimoottorit (TEFC)

Tehokkuutta kompaktissa paketissa

  • Teho: 0.5 HP - 5.00 HP
  • Energiatehokkuuden seuraava taso IE5+
  • Globaalit hyväksynnät
  • Globaalit hyväksynnät
  • Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella
  • Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella

NORD valmistaa uudet IE5+-sukupolven synkronimoottorinsa itse, ja ne on tarkoitettu erityisesti sisälogistiikan sekä juoma- ja elintarviketeollisuuden sovelluksiin. Moottorimme ovat muodoiltaan kompakteja ja hygieenisiä, ja ne mahtuvat pieneenkin tilaan. Ne kestävät hyvin korroosiota ja ovat helppoja puhdistaa. Kestomagneettisynkronimoottori (PMSM) on saatavana lisävarusteena myös IP69K:na. Moottoriin integroitu anturi on vakiona, integroitu mekaaninen jarru lisävarusteena. Moottorin avulla tarvittavien versioiden määrä ja käyttökustannukset pienenevät. Se on yhteensopiva kaikkien NORDin moduulijärjestelmään sisältyvien vaihteiden ja taajuusmuuttajien kanssa.

  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Flexible motor mounting: Direct mounting, NEMA, IEC
  • Constant high efficiency over then entire adjustment range