UNICASE-tappivaihde

Solakkuutta ja suorituskykyä

  • Teho: 0.16 HP - 268 HP
  • Momentti: 974 lb-inch - 885,075 lb-in
Koot: 15
Asennusasento: M1, M2, M3, M4, M5, M6

Tappivaihteet tarjoavat yhdessä keskukseen asennettavien tai integroitujen taajuusmuuttajien kanssa erinomaisen hyötysuhteen ja taloudellisuuden monenlaisissa käyttösovelluksissa. Yksiosainen UNICASE-runko on pitkän käyttöiän ja vähäisen huollon tarpeen tae.

  • Tappi- tai holkkiakseli (kiilaura, Gripmaxx, kutisteholkki)
  • Asennus akselille, B5-laippa- tai jalkakiinnitys sekä CEMA-standardin mukainen ruuvikuljetinkiinnitys
  • Tappivaihteet

  • Asennustilaa säästävä kompakti rakenne
  • Vankka harmaavalurautainen runko
  • Korkea hyötysuhde takaa pienet käyttökustannukset
  • Eri laakerivaihtoehtoja, hyvä aksiaali- ja radiaalikuormitettavuus
  • Hiljainen käynti
  • Kestävä rakenne – pitkä käyttöikä ja hyvä huollettavuus
  • Lisävarusteena kuivakammio- eli Drywell-rakenne sekoittimiin ja virtauksenkehittimiin
  • Pieni huollon tarve pitää ylläpitokustannukset kurissa
  • Sovelluskohteiden mukaiset versiot

Symach-lavaajaSymach-lavaaja

Dynaamista lavoitusta

Lavaajilla on tuotanto- ja jakeluprosesseissa tärkeä tehtävä. Niiden täytyy toimia sujuvasti, jotta tuotevirta ei keskeydy, ja sopeutua erilaisten tuotteiden käsittelyyn ja erilaisiin käyttökohteisiin. Hajautetuilla NORD SK 200E -taajuusmuuttajilla varustetut energiaa säästävät vaihdemoottorit ohjaavat SYMACH-lavaajien liikkeitä hienostuneesti

ElectroMech

Vaihderatkaisut huoltokuiluihin

Kuljetinteknologian asiantuntija ElectroMech on Intian suurin nosturijärjestelmien valmistaja. Se tarjoaa ratkaisuja monenlaisiin teollisuuden valmistustarpeisiin ja infrastruktuuriprojekteihin. Tämä Punessa toimiva yritys valmistaa monenlaisia nostolaitteita ja nostureita. Tarkasti synkronoidut taajuusmuuttajaohjatut kestävät vaihdemoottorit liikuttavat työtasoja tarkasti ja luotettavasti.