Hammasvaihteet
Suuret vääntömomentit luotettavasti
NORD MAXXDRIVE -hammasvaihteet antavat hyvän suorituskyvyn joka päivä raskaissa sovelluksissa, kuten virtauksenkehittimissä, sekoittimissa, rummuissa tai murskaimissa.
NORD-hammasvaihteet
Hammasvaihteitamme käytetään kaikkialla, missä vaaditaan suuria vääntömomentteja. Esimerkiksi tässä marokkolaisessa fosfaattikaivoksessa: Täällä useita tonneja painavaa fosfaattimalmia piti kuljettaa jatkokäsittelyyn kahden kilometrin mittaisella kuljetinhihnalla.
Hihnakäytöksi asiakas valitsi NORD MAXXDRIVE -hammasvaihteet, koska ne tarjoavat maks. 282 000 Nm vääntömomentin ja jopa 4 000 kW tehon. Koske ne on rakennettu käytännössä hyväksi todettuun UNICASE-runkoon, vaihteiden aksiaalinen ja radiaalinen kuormansieto on myös hyvä. Hammasvaihteet kestävät siksi helposti kuljetinhihnan ankarat olosuhteet.
Mitkä ovat MAXXDRIVE-hammasvaihteiden hyödyt?
- Suorituskyky
MAXXDRIVE-teollisuusvaihteet hammasvaihteilla ovat ihanteellisia raskaaseen käyttöön niiden suurten vääntömomenttien takia. - Käyttöikä
Suuret vierintälaakerit sekä akselien ja hammaspyörien tarkka linjaus takaavat vaihteiden pitkän käyttöiän. - Joustavuus
Hammasvaihteet voidaan yhdistää NORD-valikoiman kaikkien sähkömoottorien kanssa. - Asennusystävällinen
Käyttäjillä on runsaasti vaihtoehtoja toisiolaippojen asennukseen (vakiona B14-laippa).
Hammasvaihteella varustetut teollisuusvaihteemme: Maksimijoustavuus
Jos hankit NORD-hammasvaihteen, sen sovittaminen omaan käyttökohteeseesi on helppoa. Itse asiassa vaihteemme sovittavat itse itsensä sovellukseesi.
Jotta tuotteidemme asennus olisi mahdollisimman joustavaa, tarjoamme lukuisia akseli- ja laippavaihtoehtoja. Vaihteen integroiminen järjestelmään on helppoa kuuden kiinnityspinnan ansiosta. Ne mahdollistavat monet eri asennusasennot.
Suorituskykynsä ja joustavuutensa ansiosta NORD-hammasvaihteet sopivat ihanteellisesti useisiin käyttökohteisiin, kuten virtauksenkehittimiin, nostolaitteisiin, suulakepuristimiin, jauhimiin, rumpuihin tai murskaimiin.
Lue lisää NORD-teollisuusvaihteiden hyödyistä.
Lue lisää