Normimoottorit

Oikosulkumoottorit

  • Teho: 0.16 HP - 75 HP
  • Globaalit hyväksynnät
  • Hyötysuhdeluokat: IE1, IE2, IE3, IE4

NEW: Design update of the NORD IE3 asynchronous motors. The optimisation of the motor series includes many details that lead to an improvement in function, assembly and service of the motors. This includes the design update of the fan cover that is now quick to assemble and disassemble thanks to the simple click mechanism as well as the optimised incremental encoder assembly. It allows retrofitting the incremental encoder.

  • jarrulla (BRE), kaksoisjarrulla (DBR+), pulssianturilla (IG) tai vakionopeuspuhaltimella (F), varustettuina.
  • Moottorin suojaus: lämpötila-anturi (TF), lämpötilan valvonta (TW), seisontalämmitin (SH)
  • Moottorin kytkentä: pistoketyyppinen moottoriliitäntä (MS)

Vakiomalliset NORD-oikosulkumoottorit täyttävät kaikki yleisimmät hyötysuhdevaatimukset. Niitä on saatavana kaikkien kansainvälisten standardien mukaisina sekä eri optioilla, kuten