Kartiovaihde

Hyvä kuormansieto ja kestävyys

MAXXDRIVE kartiovaihteemme integroidulla paluujarrulla ovat ihanteellisia moniin raskaisiin sovelluksiin, joissa pyörimissuunnan vaihtuminen on estettävä, kuten nousevissa hihnakuljettimien käytöissä.

Suorituskykyisiä myös haastavissa olosuhteissa
Hyvä kuormitettavuus, suuret vääntömomentit ja hiljainen käyntiääni: NORD MAXXDRIVE kartiovaihteet. Maks. 260 000 Nm toisiomomentillaan ja 4 000 kW tehollaan nämä vaihteet sopivat käyttämään raskaita sovelluksia, esim. hihnakuljettimet, sekoittimet, virtauksenkehittimet, suulakepuristimet, rummut tai jauhimet.

MAXXDRIVE kartiovaihteita on saatavana 2- ja 3-portaisina versioina. Hammaspyörät on valmistettu laadukkaista terässeoksista ja ovat pintakarkaistuja ja hiottuja.

Miksi MAXXDRIVE hammas-kartiovaihteet?

  • Tehokkuus
    Vaihteet tarjoavat maks. 260 000 Nm vääntömomentin ja 4000 kW tehon.
  • Joustavia
    Teollisuusvaihteemme ovat helposti kiinnitettävissä kaikilta kuudelta sivultaan.
  • Käyttöikä
    UNICASE-rungon ansiosta pystymme käyttämään suurempia vierintälaakereita, jotka takaavat pitkän käyttöiän.

NORD kartiovaihteet ovat erittäin kestäviä
UNICASE-runkomme, josta on nyt tullut globaali standardi, ansiosta kartiovaihteemme kestävät suuria aksiaalisia ja radiaalisia kuormituksia, joten ne pystyvät optimaalisesti vastaanottamaan käytön aikana syntyvät rasitukset. UNICASE-rakenteen hyödyt ovat havaittavissa myös vaihteiden hiljaisesta käyntiäänestä.

MAXXDRIVE kartiovaihteemme on varustettu helposti käsiteltävillä paluujarruilla, jotka mahdollistavat pyörimissuunnan vaihtamisen.

Haluatko lisätietoja hammas-kartiovaihteilla varustetuista suorituskykyisistä teollisuusvaihteista?
Napsauta tästä

Suuremmat vierintälaakerit – pidempi käyttöikä
Käytännössä hyväksi todettuun UNICASE-runkoon rakennetut kartiovaihteet mahdollistavat suurempien vierintälaakerien käytön. Näiden laakerien käyttöikä on huomattavasti pidempi kuin pienempien versioiden. Edelleen, vaihteen pidempi käyttöikä on myös UNICASE-rungon mahdollistaman akselien ja hammaspyörien tarkan kohdistuksen ansiota.