UNIVERSAL SI -kierukkavaihdemoottorit

Modulaarista joustavuutta

  • Teho: 0.16 HP - 5.4 HP
  • Momentti: 186 lb-inch - 3,779 lb-in
Koot: 5

UNIVERSAL SI -kierukkavaihteiden tehotiheys on suuri ja mitat äärimmäisen kompaktit. Ne käyvät hiljaisesti myös suurilla vääntömomenteilla. Pelkistetyn ja tehokkaan rakenteensa ansiosta ne vaativat huomattavasti vähemmän tilaa kuin muun tyyppiset vaihteet.

  • Holkki- tai tappiakseli
  • Akselille asennettavat, laipalliset ja jalalliset versiot
  • Kulmavaihteet

  • Hyvä ylikuormitettavuus
  • Sovelluskohteiden mukaiset versiot
  • Pehmeä ja hiljainen käynti
  • Alumiinirungon ansiosta kevyt
  • Optiona 10 : 1 -hammasetuvaihde ja kaksoiskierukkavaihde
  • Modulaarinen ja joustava – erittäin monikäyttöinen
  • Kuormitettavuutta parantava toisioakselin laakerointi