Variaattorikäytöt

Juuri oikea nopeus

Joissakin käyttökohteissa tarvitaan joustavasti mukautuvia käyttöjä. Variaattorikäyttöjemme kanssa tämä ei ole ongelma. Ne toimivat aina vaaditulla nopeudella.

NORD-variaattorikäytöt – ja nopeus on aina oikea NORD-variaattorikäytöt – ja nopeus on aina oikea

NORD DRIVESYSTEMS toimittaa asiakkailleen aina oikean vaihteen. Jos käyttökohteesi vaatii säädettävän nopeuden, toimitamme mielellämme hammasvaihteemme, kartiovaihteemme, tappivaihteemme ja kierukkavaihteemme säätyvänopeuksisina.

NORD valmistaa hihnavariaattorikäyttöjä moniin käyttötarkoituksiin, kuten kuljetinjärjestelmiin, pumppuihin tai virtauksenkehittimiin.

Aina sopiva
NORDin hihnavariaattorikäytöillä saat aina juuri tarvitsemasi nopeuden.

Hyötysi:

  • Joustavuus
    Käyttökohteesi määrittelee nopeuden, ei päinvastoin.
  • Laatu
    Käytämme vain korkealaatuisia, testattuja materiaaleja, jotka täyttävät vaativat standardimme.
  • Kustannustehokas
    Mekaaniset variaattorikäyttömme eivät aiheuta juuri lainkaan huoltokustannuksia.
  • Käyttöikä
    Hihnavariaattorikäyttöjemme komponentit ovat ruostumattomia ja siten pitkäikäisiä.

Hihnavariaattorikäytöt: lujarakenteisia ja tehokkaita
Hihnavariaattorimme siirtävät jopa 110 kW moottoritehoja nopeussuhteella 6:1. Hihnavariaattorikäyttöjä on saatavana kahtatoista kokoa hihnan momenttivakioilla 2,28 – 158,8 Nm.

Koska variaattoripyörät on valmistettu ruostumattomista materiaaleista, huollontarve on minimaalinen. Tällä on edullinen vaikutus myös käyttökustannuksiin.

Hihnavariaattorikäytöt soveltuvat kaikille vaihdemoottoreillemme. Haluatko lisätietoja vaihdemoottorien valikoimastamme?

Napsauta tästä

Sähköiset säätökäytöt
NORD toimittaa nykyään yleensä sähköisiä säätökäyttöjä , jotka koostuvat SK200E- tai SK180E-sarjan taajuusmuuttajasta, IE2- tai IE3-hyötysuhdeluokan oikosulkumoottorista ja NORD-vaihteesta.

Toimitamme sähköiset säätökäytöt asennusvalmiina, kaikilla halutuilla optioilla varustettuina. Käyttö parametroidaan valmiiksi tiettyä moottorimallia varten. Sinun tarvitsee tehdä vain muutamia asetuksia, kuten ramppiaika, minimi-/maksimitaajuus tai pyörimissuunnan rajoitukset.

Voimme myös pyynnöstä toteuttaa täysin valmiiksi parametroidut käytöt. Tällöin ohjelmoimme antamasi tiedot taajuusmuuttajaan vakiotestausten suorittamisen jälkeen.