Vakiomalliset synkronimoottorit

Synkronimoottorit

  • Teho: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Hyötysuhdeluokka: IE4
  • Globaalit hyväksynnät

NORDin tahti- eli synkronimoottorit perustuvat korkean hyötysuhteen kestomagneettitekniikkaan. Teknologia mahdollistaa matalat käyttökustannukset, ja se on helposti ja joustavasti yhdistettävissä muihin NORD-moduulijärjestelmän tuotteisiin. Käyttökohteiden ohjausta helpottaa moottorin nopeuden pysymisen lähes vakiona.

NORDin vakiomallisiin synkronimoottoreihin on saatavana seuraavia lisävarusteita:

  • jarru (BRE+), hiljainen jarru (NRB1/2), vakionopeuspuhallin (F)
  • Moottorin suojaus: termistorit (TF), lämpötilan valvonta "Klikson" (TW), seisontalämmitys (SH)
  • Moottorin kytkentä: pistoketyyppinen moottoriliitäntä (MS)