UNICASE-kierukkavaihteet

Hiljaista tehoa

  • Teho: 0.16 HP - 20 HP
  • Momentti: 823 lb-inch - 27,066 lb-in
Koot: 6

UUTTA: Kaksiportainen SK 02040 -kierukkavaihteemme on syntynyt uudelleen. Erikoiskestävästä alumiinista valmistettu uusi SK 02040.1 korvaa aiemman tuotteen. Painevalettu alumiinikotelo on maksimaalisen luja ja jäykkä, mutta kevyt. SK 02040.1:n tehoalue on 0,12–1,10 kW ja maksimimomentti 100 Nm. Laajan välityssuhdealueen (5,37:1 – 330:1) ansiosta vaihde mukautuu optimaalisesti erilaisiin käyttötarpeisiin. Moottorin voi asentaa suoraan ilman kytkintä tai IEC-/NEMA-normimoottorisovitteen avulla.

  • Holkki- tai tappiakseli
  • Akselille asennettavat, laipalliset ja jalalliset versiot
  • Kulmavaihteet

  • Tasainen ja hiljainen käynti
  • Hyvä ylikuormitettavuus
  • Kestävä rakenne – pitkä käyttöikä ja hyvä huollettavuus
  • Korkea aksiaalinen ja radiaalinen kuormitettavuus takaa luotettavan toiminnan
  • Vankka harmaavalurautainen runko
  • Sovelluskohteiden mukaiset versiot