UNIVERSAL SMI -kierukkavaihdemoottorit

Hiljainen ja sileäpintainen

  • Teho: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Momentti: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
Koot: 5

SMI-kierukkavaihteiden tehotiheys on suuri ja mitat äärimmäisen kompaktit. Ne käyvät hiljaisesti myös suurilla vääntömomenteilla. Pelkistetyn ja tehokkaan rakenteensa ansiosta ne vaativat huomattavasti vähemmän tilaa kuin muun tyyppiset vaihteet. SMI-kierukkavaihteista on saatavana sileäpintainen versio ja rakenteeltaan suljettu versio.

  • Holkki- tai tappiakseli
  • Akselille asennettavat, laipalliset ja jalalliset versiot
  • Kulmavaihteet

  • Hyvä ylikuormitettavuus
  • Sovelluskohteiden mukaiset versiot
  • Pehmeä ja hiljainen käynti
  • Alumiinirungon ansiosta kevyt
  • Modulaarinen ja joustava – erittäin monikäyttöinen
  • Sileäpintainen, pesunkestävä runko
  • Sovelluskohteiden mukaiset versiot