UNICASE-kartiovaihde

Tuttua tehokkuutta

  • Teho: 0.16 HP - 268 HP
  • Momentti: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Koot: 11

Hyväksi havaittuun UNICASE-konseptiin perustuvat kartiovaihteet tarjoavat luotettavuutta, pienen huollontarpeen ja pitkän käyttöiän. UNICASE-kartiovaihteita on saatavana useina versiona ja kokoina, kuhunkin käyttökohteeseen juuri sopivana toteutuksena.

  • Tappi- tai holkkiakseli (kiilaura, Gripmaxx, kutisteholkki)
  • Akselille asennettavat, laipalliset ja jalalliset versiot
  • Kulmavaihteet

  • Korkea hyötysuhde takaa pienet käyttökustannukset
  • Kestävä rakenne – pitkä käyttöikä ja hyvä huollettavuus
  • Pieni huollon tarve pitää ylläpitokustannukset kurissa
  • Vankka harmaavalurautainen runko
  • Eri laakerivaihtoehtoja, hyvä aksiaali- ja radiaalikuormitettavuus
  • Sovelluskohteiden mukaiset versiot

GinD-gondolit

GinD-gondolit

Góndolas in Design, S.L., kehittää ja valmistaa räätälöityjä rakennusten julkisivujen huolto- ja puhdistusjärjestelmiä. Innovatiiviset vaunujärjestelmät joutuvat selviytymään monista poikkeuksellista haasteista. NORDin toimittama vaihdeteknologia vastaa vaunujärjestelmän nostamisesta, kääntämisestä ja tarkasta sijoittelusta rakennusten julkisivujen puhdistuksessa. SK 500E -taajuusmuuttaja huolehtii monista tehtävistä.

Stros-rakennushissitStros-rakennushissit

Mukautetut vaihderatkaisut rakennusnostimiin

Tšekkiläinen rakennusnostinvalmistaja STROS palvelee asiakkaita kaikkialla maailmassa. STROS-rakennushisseissä on kolme NORD-kartiovaihdemoottoria, NORDAC PRO SK 500E -taajuusmuuttaja sekä ulkoinen jarruvastus. Taajuusmuuttajan nostokäyttötoiminto huolehtii pehmeästä käynnistyksestä ja jarrutuksesta ja säätää paikoituksen tarkasti.

ElectroMech

Vaihderatkaisut huoltokuiluihin

Kuljetinteknologian asiantuntija ElectroMech on Intian suurin nosturijärjestelmien valmistaja. Se tarjoaa ratkaisuja monenlaisiin teollisuuden valmistustarpeisiin ja infrastruktuuriprojekteihin. Tämä Punessa toimiva yritys valmistaa monenlaisia nostolaitteita ja nostureita. Tarkasti synkronoidut taajuusmuuttajaohjatut kestävät vaihdemoottorit liikuttavat työtasoja tarkasti ja luotettavasti.