Teollisuusvaihteet

Ihanteellisia raskaisiin sovelluksiin

Erittäin suuret toisiomomentit, hiljainen käynti ja pitkä käyttöikä: Nämä ovat NORD DRIVESYSTEMSin teollisuusvaihteiden erinomaisia ominaisuuksia.

MAXXDRIVE®-kartiovaihteet


  • Tehoalue: 1,5–4 000 kW
  • Vääntömomentti: 15 000–260 000 Nm

MAXXDRIVE®-hammasvaihteet


  • Tehoalue: 1,5–6 000 kW
  • Vääntömomentti: 15 000–282 000 Nm

Teollisuusvaihteet suuren vääntömomentin sovelluksiin

NORD MAXXDRIVE -teollisuusvaihteet antavat suuria 15 000 Nm – 282,000 Nm toisiomomentteja ja sopivat raskaisiin sovelluksiin, kuten hihnakuljettimiin, sekoittimiin, jauhimiin, rumpuihin tai murskaimiin.

Teollisuusvaihteita on saatavana hammasvaihteina tai kartiovaihteina. Ne rakennetaan kehittämäämme UNICASE-runkoon, jossa on tilaa suurille vierintälaakereille pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Muuten: NORD on teollisuusvaihteiden valmistaja, joka rakentaa maailman suurimmat teollisuusvaihteet UNICASE-runkoon.

Faktoja, jotka puhuvat teollisuusvaihteidemme puolesta

  • Tehokkuus
    NORD-teollisuusvaihteet mahdollistavat suuret toisiomomentit 282 000 Nm asti.
  • Pitkä käyttöikä
    Optimoitu geometria varmistaa erinomaisen kuormituksenkeston, pitkän käyttöiän ja hiljaisen käyntiäänen.
  • Vankka rakenne
    Teollisuusvaihteemme varustetaan laadukkailla, pienikitkaisilla laakereilla ja niissä on erityisen vääntöjäykkä, yksiosainen UNICASE-runko.
  • Joustavuus
    Vaihteemme voidaan yhdistää kaikkiin sähkömoottoreihimme.

MAXXDRIVE-hammasvaihteet
NORD-hammasvaihteiden tehoalue on 1,5 kW – 4 000 kW ja niitä on saatavana 11 eri kokoa. Toimitamme MAXXDRIVE-hammasvaihteita useilla toisioakselin laakeriversioilla optimaalisen rajapinnan saamiseksi mihin tahansa sovellukseen. Lisäksi toimitamme näitä vaihteita laajalla ensiö- ja toisiopuolen laippavalikoimalla.

MAXXDRIVE-hammasvaihteet voidaan yhdistää kaikkiin sähkömoottoreihimme.

Valitse moottorisi nyt!
Napsauta tästä

MAXXDRIVE hammas-kartiovaihteet
Myös näitä vaihteita voidaan käyttää ääriolosuhteissa, koska ne kestävät hyvin vaihtelevia ympäristöolosuhteita lämpötilanhallintajärjestelmänsä ansiosta. MAXXDRIVE hammas-kartiovaihteisiimme on saatavana useita jäähdytys- ja lämmitysvaihtoehtoja, jotka mahdollistavat niiden käytön eri lämpötiloissa.

Maksimijoustavuuden takaamiseksi vaihteet voidaan varustaa helposti asennettavilla paluujarruilla, joiden pyörimissuunta voidaan vaihtaa.

Tutustu NORDin hammas-kartiovaihteisiin maailman suurimmalla hammastahnatehtaalla.
Sovellukseen