Kartiovaihdemoottorit
Suurille vääntömomenteille ja laajalle nopeusalueelle
Nämä vaihdemoottorit mahdollistavat jopa 50 000 Nm:n toisiomomentin, ovat pesunkestäviä ja niin on tarvittaessa saatavana innovatiivinen korroosiosuojaus.
Kartiovaihdemoottorit – suuri teho pienellä huollontarpeella Kartiovaihdemoottorit – suuri teho pienellä huollontarpeella
NORD-kartiovaihdemoottorit ovat paras valinta, kun vaaditaan laajaa nopeusaluetta ja vääntömomentteja. Käyttömme, jotka koostuvat sähkömoottorista ja kartiovaihteesta, soveltuvat erityisen hyvin käytettäväksi hihnakuljettimissa sekä sisälogistiikassa ja pakkaustekniikassa.
Kompakti, korkean hyötysuhteen käyttö: NORD-kartiovaihdemoottorit
Olipa valintasi painoltaan kevyt tai järeärakenteinen versio: NORDin kartiovaihteet toimivat ylivertaisella hyötysuhteella kaikilla nopeussuhteilla.
NORD-kartiovaihdemoottorien lisähyötyjä:
- Tehokkuus
Vääntömomentti jopa 50 000 Nm (teollisuusvaihdemoottoreina 282 000 Nm:iin asti). - Korroosiosuojaus
Valinnaisena saatava nsd tupH -korroosiosuojakäsittely suojaa kartiovaihdemoottorit myös ankarissa olosuhteissa (2-portainen kartiovaihde). - Käyttäjäystävällisiä
Helposti puhdistettava pesunkestävä versio takaa puhtauden (NORDBLOC.1). - Joustavia
Ensiö- ja toisioakselin välinen pyörimissuunta on helposti vaihdettavissa.
Klassikko: UNICASE-kartiovaihdemoottorit
Nämä vaihdemoottorit tarjoavat 180 – 50 000 Nm:n vääntömomenttialueen ja vaativat vain vähän asennustilaa kompaktin UNICASE-runkonsa ansiosta. Kuten kaikki muutkin NORD-kartiovaihdemoottorit, vaihteet on saatavana paluujarrulla tai jarrumoottorilla varustettuna.
Vielä enemmän tehoa: Uusi 2-portainen kartiovaihdemoottori
Kartiovaihteella varustettujen NORDBLOC.1-käyttöjemme myötä olemme optimoineet suorituskyvyn vielä pidemmälle: Ne ovat nyt kaikkien aikojen tehokkaimmat kartiovaihdemoottorimme.
Valmistamme kartiovaihteella varustetut NORDBLOC.1-moottorit vakiona lujaan valettuun alumiinirunkoon, johon on pyydettäessä saatavana luja nsd tupH -pintakäsittely.
nsd tupH suojaa rungon tehokkaasti korroosiolta ja tarjoaa merkittäviä etuja perinteiseen suojamaalaukseen verrattuna: Se ei hilseile pois eikä sen läpi tunkeudu mitään. Tämä johtuu erityisestä lisäaineesta, joka maalista poiketen tunkeutuu alumiinikerroksen pintamateriaaliin.
nsd tupH -tekee pinnoista erittäin kestäviä happoja ja emäksiä vastaan ja antaa käyttäjälle erittäin hyvän kustannushyötysuhteen.
Lue lisää innovatiivisesta nsd tupH -pintakäsittelystä.
Napsauta tästä
Kartiovaihteet elintarviketeollisuudelle
Olemme kehittäneet sarjojen SK 930072.1 – SK 93772.1 NORDBLOC.1-kartiovaihdemoottorimme erityisesti pesua vaativiin kohteisiin, kuten elintarviketeollisuuteen. Tässä versiossa on erityisen sileäpintainen alumiinirunko, joka on helppo puhdistaa ja estää lian kertymisen.
Haluatko lisätietoja? Lue lisää, miten voit hyötyä NORDin pesunkestävistä käytöistä.
Lisätietoja
Kartiovaihdemoottorit sisälogistiikkaan
Yhdessä IE4 -synkronimoottorin kanssa 2-portaiset kartiovaihteemme muodostavat energiatehokkaan LogiDrive-järjestelmän sisälogistiikkaa varten. LogiDrive-käytöt tarjoavat suuren ylikuormakapasiteetin ja alentavat korkean hyötysuhteensa ansiosta käyttökustannuksia huomattavasti. Modulaarisen rakenteen ansiosta käyttäjät saavat myös merkittäviä säästöjä huoltokustannuksissa.
Täyttä vauhtia eteen: Tehokkaat teollisuusvaihdemoottorit kartiovaihteilla
Erityiset käyttökohteet vaativat erityiset käytöt. Siksi NORD on kehittänyt erityisen tehokkaita teollisuusvaihteita jopa 250 000 Nm:n vääntömomenteille.
Teollisuusvaihdemoottoreita on saatavana kuudessa koossa, valinnaisesti joko hammasvaihteella tai kartiovaihteella.