Uutiset –
Menestystä Intiassa
NORD on investoinut intialaisen tytäryhtiönsä laajentamiseen 45 miljoonaa Intian rupiaa (n. 600 000 euroa). Investointi käytettiin uuden huoltoalueen perustamiseen NORD Pvt. Ltd:n laitokseen Puneen.

Bargteheide, 2016-12-01
Tehtaan pinta-ala on nyt peräti 13 000 m², ja se pystyy valmistamaan vuodessa yli 24 000 vaihdetta. Yritys on vuodesta 2005 lähtien toimittanut jo yli 100 000 vaihdemoottoria asiakkaille ympäri Intian niemimaata. Erityisesti lyhyet toimitusajat ja nopea palvelu pitävät alueen asiakkaat tyytyväisinä. Uusi, laajennettu huoltoalue ja sen kokenut, hyvin koulutettu teknikkotiimi auttavat varmistamaan menestyksen myös jatkossa. Lisäksi NORD on käynnistänyt huoltoajoneuvohankkeen. Liikkuva huoltopalvelu auttaa asiakkaita paikan päällä, tarjoaa laadukasta asiakaspalvelua nopeasti ja pystyy antamaan myös koulutusta.
NORD Intia >