Uutiset –
Modulaarisisten teollisuusvaihteiden uudet koot
Esittelimme vuoden 2017 Hannoverin messuilla kaksi uutta vaihdetta. Niiden nimellistoisiovääntömomentit ovat 15 ja 20 kNm. Näiden uusimpien lisäysten jälkeen mallistoon kuuluu 11 vaihdekokoa, joilla saavutetaan jopa 250 kNm:n toisiovääntömomentit.

Bargteheide, 2017-05-02
Teollisuusvaihdesarjamme tarjoaa poikkeuksellisen laajan kokoonpanovaihtoehtojen valikoiman eri käyttökohteisiin. NORDin modulaarinen tuotevalikoima sisältää etuvaihteet, apukäytöt, jarrut, momenttituet, paluujarrut, asennuspalkin ja uusimpana optiona ekstruuderirakenteen. Lisäksi käytettävissä on monia tiivistysvaihtoehtoja ja valvonta- sekä lämpötilanhallintaratkaisuja. Teollisuusvaihteita on saatavana kartio- tai tappivaihteina nimellisvälityksillä 5,54:1 – 400:1, etuvaihteella varustettuna jopa välityssuhteella 30.000:1. Vaihteissa on kuusi kiinnityspintaa ja ensiö – sekä toisioakseleiden paikat voidaan valita vapaasti. Kaikissa NORD-teollisuusvaihteissa on yksiosainen UNICASE-runko, mikä varmistaa pitkän käyttöiän, erittäin suuren tehontiheyden, pienen koon ja suuren ylikuormituskapasiteetin. Yhdistämällä teollisuusvaihteet, moottorit ja taajuusmuuttajat NORD tarjoaa täydellisiä voimansiirtojärjestelmiä vaativaan käyttöön siirtojärjestelmissä, pumpuissa ja sekoittimissa. Tällaisten laitteiden tärkeimpiä käyttöalueita ovat irtotavaran käsittely, varastoautomaatio, sementti-, teräs- ja puuteollisuus, prosessitekniikka, sekä jäteveden käsittely.