Uutiset –
Suuret voimat ja vääntömomentti: Vaihdemoottorit hammastahnan valmistukseen
EKATO, sekoitinlaitteiden valmistaja, otti käyttöön maailman suurimman hammastahnatehtaan. Massiivisia sekoittimia käyttävät NORD DRIVESYSTEMSin UNICASE-teollisuusvaihdemoottorit.

Bargteheide, 2017-07-06
Kun hammastahnaa valmistetaan suurissa sekoituslaitoksissa, tuotteen tasainen laatu on voitava varmistaa. Prosessin nopeus, jatkuvuus ja poikkeuksellinen kestävyys ovat avaintekijöitä. Tuotteen korkean viskositeetin takia sekoittimen akseli altistuu erittäin suurille radiaali- ja aksiaalivoimille. NORD toteutti EKATOa varten kaksi teollisuusvaihdemoottoria, joiden teho on yli 150 kW ja nimellisvääntömomentti 242 000 Nm. NORD on ainoa valmistaja, joka valmistaa modulaarisia teollisuusvaihdeyksiköitä yksiosaisessa UNICASE-rungossa tässä kokoluokassa. Rakenne mahdollistaa kolmiportaisten SK 15407 kartiovaihdeyksiköiden mahtavan toisiomomentin kompakteisssa mitoissa