Uutiset –
Kevyet vaihdemoottorit kovaan käyttöön
NORDin nsd tupH -pintakäsittelyjärjestelmä tunkeutuu syvälle käytön runkomateriaaliin ja suojaa korroosiolta myös ankarissa ja rasittavissa olosuhteissa.

Bargteheide, 2017-09-14
Pintakäsittely on saatavana alumiinikoteloisiin kierukka-, tappi- ja kartiovaihteisiin, sileäpintaisiin moottoreihin, hajautettuihin taajuusmuuttajiin ja moottorin käynnistimiin. Käyttäjät hyötyvät nsd tupH -suojattujen käyttöjen pitkästä käyttöiästä; huollontarve ja sen aiheuttamat kustannukset pienenevät ja laitoksen käytettävyys paranee.
Valetut alumiinikotelot tarjoavat hyvät lämpötekniset ominaisuudet ja ovat myös painoltaan kevyempiä kuin valurautaiset tai ruostumattomat versiot. Tämä helpottaa nsd tupH -käyttöjen käsittelyä. Lisäksi ne ovat helposti puhdistettavissa korkeapaineisella höyryllä. Käytön pinta on karkaistu iskunkestävyyden takaamiseksi. Pintaa ei maalata, joten korroosiosuojaus ei heikkene naarmujen tai kolhujen takia. Perinteiset maalatut käytöt ovat sen sijaan alttiita vaurioille: maalipinnan vaurioituessa korroosio lähtee nopeasti leviämään vauriokohdasta alkaen. nsd tupH -pintakäsittelyn tarjoama ylivertainen suojaus on elintärkeä offshore-sovelluksissa ja muissa meriteollisuuden käyttökohteissa, koska suolainen ilma nopeuttaa korroosion etenemistä. Perinteisissä karkaisemattomissa käytöissä korroosio leviää nopeasti akseleihin ja oheiskomponentteihin. Monissa tapauksissa tuotteet on vaihdettava kokonaan jo muutaman kuukauden jälkeen. nsd tupH -käytöt puolestaan ovat osoittaneet ylivertaisen kestävyytensä vaativissa olosuhteissa jo vuosien ajan. Samalla tavalla ne ovat ykkösvaihtoehto elintarviketeollisuuden sovelluksiin, missä käytetään jatkuvasti puhdistuskemikaaleja.