Uutiset –
Tehokkaat teollisuusvaihteet maksimaalisia termisiä rajatehoja varten
Uudet NORD MAXXDRIVE® XT -teollisuusvaihteet on kehitetty erityisesti sovelluksiin, joissa esiintyy korkeita termisiä rajatehoja. Ne sopivat erityisen hyvin hihnakuljetinjärjestelmiin.

Bargteheide, 2019-06-06
NORDin insinöörit ovat suunnitelleet MAXXDRIVE® XT -teollisuusvaihteen teho- ja nopeusalueet siten, että ne sopivat pienille välityssuhteille ja suurille tehoille. Sovellusoptimoidut kaksiportaiset kartiovaihteet ovat ihanteellisia käytettäväksi irtotavara- ja mineraaliteollisuudessa. Ne tarjoavat 15 – 75 kNm:n toisiomomentin välityssuhteilla 6,3 – 22,4. MAXXDRIVE® XT -teollisuusvaihteet ovat erittäin kestäviä ja toimivat erittäin luotettavasti kovimmissakin olosuhteissa. Ne voidaan myös räätälöidä yksilöllisesti mihin tahansa sovellukseen.
Suunnittelijat voivat valita seitsemästä eri koosta, joiden tehot ovat 50 – 1 500 kW. Kaikissa versioissa on vakiovarusteena voimakkaasti rivoitettu UNICASE-runko ja integroitu aksiaalipuhallin. Erittäin suuri terminen rajateho saavutetaan suuren pinta-alan ja ilmanohjauskoteloiden avulla. Tämän ansiosta ulkoista jäähdytystä ei monessa tapauksessa enää tarvita.