Uutiset –
Uusi teollisuusvaihde, 190 kNm vääntömomentti - Vieläkin täydellisempi vaihdesarja
NORD täydentää menestyksekästä teollisuusvaihteiden sarjaa lisäämällä siihen 190 kNm:n vaihdekoon. Sarjan yhdeksän vaihdekokoa kattavat nyt momenttialueen 25 kNm - 250 kNm.

Waunakee, WI, 2016-05-20
Yhdeksän vaihdekoon ja eri rakenteiden ansiosta vaihde voidaan valita vielä tarkemmin eri sovelluksiin.
NORDin kehittämä yhdestä valukappaleesta koneistettu UNICASE-vaihderunko takaa vaihteen suuren kuormitettavuuden. Kaikki laakerointipisteet on koneistettu yhteen valukappaleeseen, mikä takaa hiljaisen käynnin ja pitkän käyttöiän. Teollisuusvaihteita on saatavana kartio- tai tappivaihteina nimellisvälityksillä 7,1:1 – 400:1, etuvaihteella varustettuna jopa välityssuhteella 30 000:1.
Vaihteissa on kuusi kiinnityspintaa ja ensiö – sekä toisioakseleiden paikat voidaan valita vapaasti.
NORD toimittaa teollisuusvaihteita terästehtaista prosessilaitoksiin. Sovelluskohtaisia varusteita ja ominaisuuksia ovat esimerkiksi vahvistettu laakerointi, erikoisakselit, sekoitinrakenteet ja paluujarrut.
Vaihteet voidaan varustaa IEC-moottorisovitteilla ja moottorilla. Muita lisävarusteita ovat levy- ja rumpujarrut, nestekytkimet, lämmittimet ja jäähdyttimet, asennuskehdot, momentttituet jne.
Ota yhteyttaä NORDiin kilpailukykyisen paketin määrittämiseksi.