Vaihderatkaisut
Juomateollisuuden tarpeisiin
NORD tarjoaa innovatiivisia vaihderatkaisuja monenlaisten juomien käsittelyprosessien tarpeisiin. Tuotteemme soveltuvat täydellisesti esimerkiksi eräsekoitukseen, pullonpesuun, täyttämiseen ja pakkaukseen.
Tehokas
NORDin vaihderatkaisut ovat ympäristöystävällisiä. Ne täyttävät niin alueelliset kuin globaalitkin tehokkuusvaatimukset.
- Kevyet alumiinirakenteet
- NORD-moottorit täyttävät kaikki vaatimukset, mukaan lukien IE3- ja IE4-luokkien energiatehokkuus
- NORDin hammas- ja kartiovaihteilla saavutetaan ensiluokkainen 95–97 %:n hyötysuhde.
Luotettava
Kaikki NORDin käyttölaitteiden komponentit hammaspyöristä piirikortteihin valmistetaan yrityksen omissa tehtaissa. Näin varmistamme ylivoimaisen joustavuuden, luotettavat toimitukset, pitkän käyttöiän ja alhaiset kokonaiskustannukset. Vaihtoehtomme riittävät täyttämään kaikki juomateollisuuden tarpeet.
- Erityisvoiteluaineet alhaisiin ja korkeisiin lämpötiloihin, kuumaa pesua kestävä sileäpintainen rakenne
- Lämpöanturit ylikuumenemissuojaukseen
- IP66- tai IP69K-kotelointiluokka
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut akselit ja varusteet, metallituulettimet, ratkaisut ilman tuuletinta jne.
Todistettu toimivuus
Juomateollisuuden ympäristöolosuhteet ovat usein haasteellisia. NORDin ratkaisut on koeteltu käytännössä ja testattu eri puolilla maailmaa. NORDin laitteet kestävät äärilämpötiloja ja painepesua.
- nsd tupH -pintakäsittely suojaa korroosiolta, kemikaaleilta, korkealta paineelta ja kuumapuhdistukselta
- Omat versiot maitotuotteiden käsittelyyn, seisontalämmitys kondensaation estämiseksi