Dairy

Precise drive solutions for portioning in the cheese and dairy industries

Moisture, acids, alkalis and salts occur in many dairy areas. In hygiene areas where painted drive units fail within a short period, the nsd tupH surface treatment from NORD DRIVESYSTEMS impressively demonstrates its full performance. NORD DRIVESYSTEMS also offers ideally suited drive technology solutions for other fields. The spectrum includes precise positioning drives up to robust geared mixer motors with frequency inverters. Functional safety, stability and corrosion protection are required here.

Sileäpintaiset moottorit

Oikosulkumoottorit

  • Performance: 0.16 HP - 3 HP
  • Global approvals and acceptances

NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttaja

Yksi tuote, lukemattomia hyötyjä

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

NORDAC BASE - SK 180E - taajuusmuuttaja

Kompakti käyttö, tärkeimmät käyttötoiminnot

  • Power range: 0.25 – 2.2 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting

Treif käsittelee elintarvikkeita

Älykästä ruoanannostelua

Treif Maschinenbau GmbH kuuluu maailman johtaviin elintarvikkeiden viipalointilaitteiden ja -järjestelmien valmistajiin. Tämän viipalointikoneissa käytettävän SK 500E -taajuusmuuttajan toiminnot voidaan ohjelmoida vapaasti lähellä moottoria IEC 61131 -standardin mukaisesti erilaisten elintarvikkeiden viipalointia varten.

Find further information here: