Meat & Poultry
Reliable drive technology for meat production
In the meat processing industry, product reliability and hygienic design of the drive technology are essential. The meat production must be faultless from farm to fork. Animal welfare has absolute priority. Further processing of the highly perishable goods requires strict hygiene guidelines that protect consumers but bring the used equipment to its performance limits. With its nsd tupH corrosion-resistant surface treatment, NORD DRIVESYSTEMS provides an economical alternative to stainless steel that has a comparable performance.
Referenced product #1542 doesn't have a SKU!
NORDBLOC. 1 -hammasvaihde
UNIVERSAL SMI -kierukkavaihdemoottorit
Hiljainen ja sileäpintainen
UNICASE-tappivaihde
Solakkuutta ja suorituskykyä
Sileäpintaiset moottorit
Oikosulkumoottorit
NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttaja
Yksi tuote, lukemattomia hyötyjä
NORDAC BASE - SK 180E - taajuusmuuttaja
Kompakti käyttö, tärkeimmät käyttötoiminnot
Treif käsittelee elintarvikkeita
Älykästä ruoanannostelua
Treif Maschinenbau GmbH kuuluu maailman johtaviin elintarvikkeiden viipalointilaitteiden ja -järjestelmien valmistajiin. Tämän viipalointikoneissa käytettävän SK 500E -taajuusmuuttajan toiminnot voidaan ohjelmoida vapaasti lähellä moottoria IEC 61131 -standardin mukaisesti erilaisten elintarvikkeiden viipalointia varten.
Find further information here: