Taajuusmuuttajat ohjauskaappiin

Täydellisiä joka käyttöön

Sähkökaappiin asennettavat NORD-taajuusmuuttajat tarjoavat tehoalueen 160 kW:iin asti ja laajojen toimintojensa ansiosta ne voidaan täydellisesti mukauttaa kaikkiin asiakassovelluksiin.

NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttaja

Yksi tuote, lukemattomia hyötyjä

  • Suojausluokka: IP20
  • Tehoalue: 0,25 - 22 kW
  • Kotelointi: IP 20
  • Moniprotokollainen Ethernet-rajapinta
  • USB-liitäntä jännitteetöntä parametrointia varten
  • Useita pulssianturirajapintoja, monipuoliset käyttömahdollisuudet

NORD-muuttajat ratkaisevat monenlaisia käyttötehtäviä kaikkialla maailmassa. Teknologiassamme käytettävä PLC-ohjain vähentää ylemmän tason ohjausjärjestelmän kuormitusta.

Taajuusmuuttajamme tekevät työtä luotettavasti kaikkialla maailmassa ja palvelevat sekä koneiden valmistajia että käyttäjiä. Ne soveltuvat intralogistiikkakohteisiin ja yleiseen kuljetinteknologiaan, sekä matkalaukkujen kaltaisen kappaletavaran että irtotuotteiden siirtoon. Myös muut tekniikan alat, prosessi- ja pakkausteollisuus valitsevat NORDin tarjoamia ratkaisuja NORD DRIVESYSTEMSin tarjoamien etujen ansiosta.

Taajuusmuuttajamme ovat erittäin suorituskykyisiä ja turvallisia. Paikalliset tytäryhtiöt ja jälleenmyyjät kaikilla mantereilla takaavat, että olemme aina asiakkaiden lähellä ja palvelemme ilman odotusaikoja. Käyttölaitteemme ovat etsimäsi ratkaisu missä päin maailmaa sitten oletkin – tarjoamme palvelua ilman odotusaikoja.

Taajuusmuuttajat ohjauskaappiasennukseen

Olemme kehittäneet NORDAC PRO -taajuusmuuttajaperheen erityisesti ohjauskaappiasennusta varten. Nämä taajuusmuuttajat ovat erityisen sopivia synkroni- ja oikosulkumoottorien käyttöön ja ne täyttävät kaikki asiakastarpeet laajojen toimintojensa ansiosta.

Taajuusmuuttajamme sähkökaappiasennukseen kattavat tehoalueen 0,25 – 160 kW ja ne ovat laajennettavissa valinnaisilla plug-in-moduuleilla. Eri jäähdytysratkaisut varmistavat optimaalisen lämmönpoiston

Miksi ohjauskaappiin asennettavat NORD-taajuusmuuttajat?

  • Suuri teho
    NORD-taajuusmuuttajat ohjauskaappiasennukseen tarjoavat tarkan vääntömomentin ja nopeudensäädön.
  • Modulaarisuus
    Toiminnot ovat tarpeen mukaan laajennettavissa kattavalla valikoimalla lisämoduuleja.
  • SafetyNORDAC PRO
    Taajuusmuuttajiin sisältyy monipuolinen turvallisuuskonsepti kaikille käytön komponenteille.
  • PrecisionPosicon
    Paikoituksen ohjaus mahdollistaa käytön tarkan pistekohtaisen paikoituksen ohjausyksiköstä riippumatta, mutta myös mahdollisuuden akselien suhteelliseen paikoitukseen (sähköinen akseli).

Suorituskykyisiä ja turvallisia: NORD-taajuusmuuttajat STO- ja SS1-toiminnoilla
Olemme varustaneet ohjauskaappiin asennettavat NORDAC PRO -taajuusmuuttajamme laajoilla turvatoiminnoilla. Vääntömomentin turvallinen katkaisu (Safe Torque Off, STO) katkaisee moottorin vääntömomentin esim. erehdyksessä tapahtuvan käynnistyksen estämiseksi tai hätäpysäytystä varten. Toisaalta turvapysäytystoiminto (Safe Stop, SS1) pysäyttää moottorin hallitusti ramppia pitkin ja aktivoi sitten STO-toiminnon.

Lataa NORDAC PRO -taajuusmuuttajien tuote-esite täältä.
Lataa